Välj din position
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
ÖverblickBosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden
ÖverblickJärn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag
ÖverblickVälj din position
Fixed displacement radial piston pump, Sizes 1,60 to 20,00 cm³, Component series 3X, Maximum operating pressure 700 bar.
You have successfully finished your selection. |
Materialnummer: |
Typkod:PR4-3X/R
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | PR4 | Radial piston pump, fixed displacement |
- | - | |
Series | 3X | Series 30 ... 39 |
/ | / | |
Direction of rotation | R | Clockwise |
Additional details | Without |