Typschlüssel:PVH2-1X/041RA15DMB
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Typ | PVH | Flügelzellenpumpe, konstantes Verdrängungsvolumen, Hochdruckpumpe |
Baugröße | 2 | 15,9 … 79,3 cm³ |
- | - | |
Geräteserie | 1X | Geräteserie 10 … 19 |
/ | / | |
Verdrängungsvolumen | 041 | geometrisch 41 cm³ / Nenndruck pN 270 bar |
Drehrichtung | R | Rechts |
Triebwelle | A | Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885 |
Leitungsanschlüsse | 15 | Saug- und Druckanschluss nach SAE J518, Standarddruckreihe |
Lage des Sauganschlusses (mit Blickrichtung auf Triebwelle) | D | Oben (0° vom Druckanschluss) |
Dichtungswerkstoff | M | NBR (Nitril-Kautschuk) |
Anbauflansch | B | 101-2 (SAE-B) |
Zusatzangaben |