Sélectionnez votre pays
Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleEmplois et carrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d’ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d’ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensemblePourquoi travailler avec nous ?
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleSélectionnez votre pays
You have successfully finished your selection. |
Référence produit: |
Code d'identification:PVH2-1X/041RA15DMB
Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
---|---|---|
Type | PVH | Vane pump, fixed displacement, high-pressure pump |
Frame size | 2 | 15.9 … 79.3 cm³ |
- | - | |
Series | 1X | Series 10 ... 19 |
/ | / | |
Displacement volume | 041 | geometric 41 cm³ / Nominal pressure pN 270 bar |
Direction of rotation | R | Clockwise |
Drive shaft | A | Cylindrical shaft with fitting key DIN 6885 |
Line connections | 15 | Suction and pressure port according to SAE J518; standard pressure series |
Position of the suction port (with view toward the drive shaft) | D | Top (0° from pressure port) |
Seal material | M | NBR (nitrile-caoutchouc) |
Mounting flange | B | 101-2 (SAE-B) |
Additional details |