Seleccione su ubicacion
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenBlog
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenHydrotrac GFT serie 8000 para equipos móviles
ResumenHägglunds: Componentes de gran envergadura con alto torque
ResumenEficiencia Rexroth en la maquina peruana H600DTH de Maqpower
ResumenEvolución Silenciosa: Transformación de las excavadoras a la era eléctrica
ResumenSeleccione su ubicacion
Analogue amplifier; Component Series 1X; Suitable for controlling single and two-stage servo-valves without electrical position feedback (types 4WS2EM 6, 4WS2EM 10., 4WS2EM 16., 4WS2EB 10., 4DS1EO 2 and 3DS2EH 10)
You have successfully finished your selection. |
Número de material: |
Código:VT-SR2-1X/-
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | VT-SR2 | Amplifier for servo-valves without electrical position feedback |
Component series | 1X | Component series 10 to 19 |