Välj din position
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
ÖverblickBosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden
ÖverblickJärn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag
ÖverblickVälj din position
Valve amplifier for proportional valves; Component series 1X; Analog, connector design; Suitable for controlling solenoid-actuated pressure and directional valves without position control.
You have successfully finished your selection. |
Materialnummer: |
Typkod:VT-SSPA1--1X/V0/0-24/K24
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | VT-SSPA1 | Valve amplifier for proportional valves, analog, connector design |
Component series | 1X | Component series 10 to 19 |
Ramp time | V0 | Version: Standard |
Voltage input | 0 | |
Operating Voltage | 24 | 24 VDC operating voltage |
Electrical Connection | K24 | Connector, 4-pole, M12x1 |