Välj din position
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
ÖverblickBosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden
ÖverblickJärn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag
ÖverblickVälj din position
You have successfully finished your selection. |
Materialnummer: |
Typkod:4WREE6-3X//24
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Ports | 4 | 4 main ports |
Type | WRE | Proportional directional valve, direct operated, with electrical position feedback |
Electronics | E | With integrated electronics (OBE) |
Size | 6 | Size 6 |
Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
Supply voltage | 24 | Direct voltage 24 V |