Helyszín kiválasztása
Iparágak
ÁttekintésSzerviz és támogatás
ÁttekintésLetöltések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésIpari megoldások
ÁttekintésMegoldások mobil munkagépekhez
ÁttekintésFogyasztási cikkek
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésHelyszín kiválasztása
You have successfully finished your selection. |
Material number: |
Type code:Z2S22-5X/
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | Z2S | Check valve, sandwich plate |
Nominal size | 22 | Nominal size 25 |
Component series | 5X | Component series 50 … 59 |
Corrosion resistance | Surface without corrosion resistance | |
Additional information |