Välj din position
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
ÖverblickBosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden
ÖverblickJärn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag
ÖverblickVälj din position
You have successfully finished your selection. |
Materialnummer: |
Typkod:3DRE6-2X/G24
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Way version | 3 | 3-way version |
Type | DRE | Proportional pressure reducing valve |
Size | 6 | Size 6 |
Component series | 2X | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and connection dimensions) |
Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
Additional information | Without |