Vista geralTecnologias de Acionamentos IndraDrive
Vista geralSelecione a sua localização
Encontre de forma rápida e fácil a solução adequada para a sua aplicação. O Size & Select Assistant oferece a possibilidade, com base em seus requisitos p/Q, de dimensionar e selecionar um acionamento de bombas com rotação variável adequado ou uma unidade padrão. Com a ajuda de parâmetros predefinidos e uma ampla gama de opções de filtros, você é guiado através do processo de dimensionamento.
Encontre de forma rápida e fácil a solução adequada para a sua aplicação. Selecione o seu campo de aplicação e receba um ciclo de carga representativo (ciclo de carga p/Q dependente do tempo). Você pode, então, editar livremente e encontrar soluções Sytronix adequadas.
Alternativamente, você pode introduzir os seus requisitos de forma completamente livre.
Dados de perfil |
---|
Erros na entrada
Uma pré-seleção para os dados do seu cilindro foi criada automaticamente. Para editar, clique no botão à direita.
Selecione os dados do seu cilindro aqui.
A limitação de energia reduz a aceleração antes de atingir a velocidade máxima para evitar picos de potência. Isso geralmente permite que um motor menor seja selecionado.
N.º |
Fases nome |
Pressão
|
Volúmica corrente
| Duração
|
---|
A seleção do acumulador só é possível para sistemas de pressão constante e para sistemas com dinâmica padrão.
Com a seleção, um acumulador hidráulico é tido em conta no dimensionamento. A configuração da faixa de tolerância regula a queda de pressão admissível no acumulador (uma redução assegura uma maior segurança).
Aqui encontra a solução adequada. Limite a sua seleção usando as opções de filtro à esquerda ou reordene a sua exibição de resultados. O critério de ordenação indicador de preço refere-se à quantidade de soluções definida de acordo com o ciclo de carga especificado (não ao conjunto de soluções filtradas). O critério de ordenação utilização do sistema representa o valor médio dos três componentes principais: bomba, motor e acionamento.
Lorem, ipsum dolor
Tipo de produto
Função de regulação
Tipo de acoplamento
Tipo de bomba
Tipo de motor
Acionamento tipo
Motor utilização
A utilização do motor representa a utilização térmica do motor ao longo do ciclo de carga introduzido.
Esta utilização pode ser reduzida devido ao ciclo de carga introduzido em nossas unidades padrão (CytroPac e CytroBox).
O uso de acionamentos de velocidade variável garante uma operação energeticamente eficiente, mesmo com uma utilização do motor reduzida.
Acionamento utilização
A utilização do acionamento representa a utilização térmica do acionamento ao longo do ciclo de carga introduzido.
Bombas utilização
A utilização da bomba é determinada com base na corrente volúmica máxima que ocorre no ciclo e na rotação da bomba resultante em relação à rotação máxima possível da bomba. O rendimento da respectiva bomba é tido em conta na utilização.
Líquido hidráulico
Para informações sobre outros fluidos, entre em contato pelo Sytronix.support@boschrexroth.de
Resultados inválidos
Aviso: De acordo com as suas exigências, a utilização de múltiplos sistemas é uma das opções.
1-deResultadoResultadosResultados
Compare até 3 produtos
Definições
Unidades
Condições operacionais máximas
Gerenciar funções do cilindro
Importação de arquivo *.xlsx
Importação de arquivo *.xlsx
Dados do sistema
Dados da bomba
Dados do motor
Dados de acionamento
Dados do acumulador
Necessidade de energia
Aqui, o sistema selecionado com rotação variável é comparado a um sistema convencional com rotação constante. O sistema convencional é sugerido com base na sua seleção. Para além disso, são lhe sugeridos custos energéticos específicos do país. Pode adaptar este valor individualmente.
Frequência de rede
Tipo de bomba
Tipo de motor
Aqui você vê a economia de energia teórica calculada, a redução de emissões de CO2 e a economia de custos para seu sistema escolhido (os cálculos são baseados em RB Energy Scenarios 2019, based on IEA WEO2018).
Como exemplo:
1) Uma família plurifamiliar (4 pessoas) consome em média 5.000 kWh de eletricidade por ano.
2) Uma árvore captura entre 12 e 15 kg CO2 por ano.
Desempenho de rede médio
kW
Desempenho de rede médio
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Consumo de energia
kWh/a
Consumo de energia
kWh/a
Economia de energia
kWh/a
Consumo de CO2
t/a
Consumo de CO2
t/a
Redução de emissões de CO2
t/a
Economia de custos
é calculado
%
Dados do sistema
Consumo de energia
Dados da bomba
Dados do motor
Dados de acionamento
Dados do acumulador
Documentação
Unidades
Língua
Condições de utilização para Engineering Tools gratuita