Branchen
ÜbersichtService und Support
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtIndustrielle Lösungen
ÜbersichtLösungen für mobile Maschinen
ÜbersichtService
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen
Finden Sie schnell und einfach die passende Lösung für Ihre Anwendung! Der Size & Select Assistant bietet Ihnen die Möglichkeit auf Basis Ihrer p/Q-Anforderungen einen passenden drehzahlvariablen Pumpenantrieb oder ein Standardaggregt auszulegen und auszuwählen. Mithilfe von vordefinierten Parametern und vielfältigen Filtermöglichkeiten werden Sie durch den Auslegungsprozess geführt.
Finden Sie schnell und einfach die passende Lösung für Ihre Anwendung! Wählen Sie Ihren Anwendungsbereich und erhalten Sie einen repräsentativen Lastzyklus (zeitabhängiger p/Q Lastzyklus). Diesen können Sie anschließend editieren und dazu passende Lösungen finden.
Alternativ können Sie ihre Anforderungen komplett frei eingeben.
Profildaten |
---|
Eingabefehler
Eine Vorauswahl für Ihre Zylinderdaten wurde automatisch erstellt. Zum Editieren klicken Sie bitte den Button rechts.
Wählen Sie bitte Ihre Zylinderdaten hier aus.
Die Leistungsbegrenzung reduziert die Beschleunigung kurz vor Erreichen der Maximalgeschwindigkeit, um Leistungsspitzen zu vermeiden. Damit kann oft ein kleinerer Motor ausgewählt werden.
Nr. |
Phasenname |
Druck
|
Volumenstrom
| Dauer
|
---|
Die Speicherauswahl ist ausschließlich für Konstantdrucksysteme und für Systeme mit Standarddynamik möglich.
Mit der Auswahl wird in der Auslegung ein Hydraulikspeicher berücksichtigt (keine automatische Berücksichtigung in der Bestellung). Die Einstellung des Toleranzbereiches regelt den zulässigen Druckabfall im Speicher (eine Verkleinerung sorgt für größere Sicherheit).
Hier finden Sie passende Lösungen. Grenzen Sie ihre Auswahl über die Filteroptionen links ein oder sortieren Sie ihre Ergebnisanzeige um. Das Sortierkriterium Preisindikator bezieht sich auf die Lösungsmenge gemäß des angegebenen Lastzyklusses (nicht auf die gefilterte Lösungsmenge). Das Sortierkriterium Systemauslastung stellt den gemitteltern Wert der drei Hauptkomponenten Pumpe, Motor und Antrieb dar.
Lorem, ipsum dolor
Produkttyp
Regelungsfunktion
Kupplungsart
Pumpentyp
Motortyp
Antriebstyp
Motorauslastung
Die Motorauslastung stellt die thermische Motorauslastung über den eingegebenen Lastzyklus dar.
Sie kann aufgrund des eingegebenen Lastzyklus bei unseren Standardaggregaten (CytroPac und CytroBox) niedrig ausfallen.
Durch die Verwendung von drehzahlvariablen Antrieben ist ein energieeffizienter Betrieb auch bei niedrigen Motorauslastungen gegeben.
Antriebsauslastung
Die Antriebsauslastung stellt die thermische Antriebsauslastung über den eingegebenen Lastzyklus dar.
Pumpenauslastung
Die Pumpenauslastung wird auf Grund des maximal im Zyklus auftrenden Volumenstroms und der daraus resultierenden Pumpendrehzahl in Bezug auf die maximal mögliche Pupendrehzahl bestimmt. In der Auslastung werden die Wirkungsgrade der jeweilige Pumpe berücksichtigt.
Hydraulikflüssigkeit
Für Informationen über weitere Fluide melden Sie sich bitte bei Sytronix.support@boschrexroth.de
Ungültige Ergebnisse
Hinweis: Gemäß Ihrer Anforderungen bietet sich unter anderem der Einsatz von Mehrfachsystemen an.
1-ausErgebnisErgebnisseErgebnissen
Vergleichen Sie bis zu 3 Produkte
Einstellungen
Einheiten
Maximale Betriebsbedingungen
Zylinderfunktionen verwalten
Import *.xlsx Datei
Import *.xlsx Datei
Systemdaten
Pumpendaten
Motordaten
Antriebsdaten
Speicherdaten
Energiebedarf
Hier wird Ihr ausgewähltes System mit variabler Drehzahl einem herkömmlichen System mit konstanter Drehzahl gegenübergestellt. Das herkömmliche System wird auf Basis Ihrer Auswahl vorgeschlagen. Weiterhin werden Ihnen länderspezifische Stromkosten vorgeschlagen. Diesen Wert können Sie individuell anpassen.
Netzfrequenz
Pumpentyp
Motortyp
Hier sehen Sie die theoretisch berechnete Energieeinsparung, die CO2-Einsparung und die Kosteneinsparung für Ihr gewähltes System (Berechnungen basieren auf RB Energy Scenarios 2019, based on IEA WEO2018).
Zur Veranschaulichung:
1) Ein Mehrfamilienhaus (4 Personen) verbraucht durchschnittlich 5.000 kWh Strom pro Jahr.
2) Ein Baum bindet zwischen 12 und 15 kg CO2 pro Jahr.
Durchschnittliche Netzleistung
kW
Durchschnittliche Netzleistung
kW
Die Amortisationszeit wird mit den Listenpreisen und kundenspezifischen Rabatt der Hauptkomponenten für beide Systeme berechnet. Basis für den Vergleich ist ein herkömmliches System mit ähnlicher Funktion, für SvP wird mit SY(H)DFE oder A4 HS5 verglichen, FcP/DRn mit druckgeregelten Pumpen. Durch Montagevarianten und Geräteoptionen kann sich die Amortisationszeit verändern.
Jahre
Energieverbrauch
kWh/a
Energieverbrauch
kWh/a
Energieeinsparung
kWh/a
CO2-Verbrauch
t/a
CO2-Verbrauch
t/a
CO2-Einsparung
t/a
Kosteneinsparung
wird berechnet
%
Systemdaten
Energieverbrauch
Pumpendaten
Motordaten
Antriebsdaten
Speicherdaten
Dokumentation
Einheiten
Sprache
Nutzungsbedingungen für kostenlose Engineering Tools