産業分野
コンテンツトップページボッシュ レックスロスについて
コンテンツトップページ産業用ソリューション
コンテンツトップページモバイル機械向けソリューション
コンテンツトップページコンフィギュレータおよびツール
コンテンツトップページ該当する地域を選択
お客様のご使用に適するソリューションを迅速かつ簡単に見つけてください!サイズ・機器選定アシスタントは、お客様のp/Q要件に基づいて、適切な可変速ポンプドライブまたは油圧ユニットを設計および選択することに役立ちます。あらかじめ定義されたパラメータと幅広いフィルターオプションを用いて、設計プロセスをガイドします。
お客様のご使用に適するソリューションを選択ください。アプリケーションエリアを選択後は、負荷サイクル(時間依存のp / Q負荷サイクル)を入力ください。その後も編集し適合するソリューションを探すことがことができます。
お客様の要件を入力ください。
プロファイルデータ |
---|
入力エラー
シリンダデータが自動的に作成されました。編集する場合は右のボタンをクリックしてください。
シリンダの設定を選択してください。
出力制限は、出力ピークを低減するために、最高速度に達する直前に加速度を減らします。これにより多くの場合、より小さいモータを選択できるようになります。
番号 |
フェーズ名 |
圧力
|
流量
| 期間
|
---|
アキュムレータの選択は、定圧システムおよび標準ダイナミクスを備えたシステムにのみ適用されます。
選択後、油圧アキュムレータが設計で考慮されます。許容範囲は、アキュムレータの許容圧力降下を調整するために設定されています(小さいほど安全性が高くなります)。
適切なソリューションを見つけてください。左側のフィルター オプションを使用して、選択を絞り込んでください。ソート基準の「価格インデックス」は、指定されたロード期間を満たすソリューションの数です (フィルタリングされたソリューションの数ではありません)。ランキング基準の「システム使用率」は、ポンプ、モーター、ドライブユニットの 3 つの主要コンポーネントの平均値を指します。
Lorem, ipsum dolor
製品タイプ
調整機能
結合方法
ポンプ形式
モータモデル
ドライブ形式
モータ利用率
モータ使用率は、入力された負荷サイクルに関する熱モーター稼働率を表しています。
入力された負荷サイクルのために、弊社の標準ユニット(CytroPacおよびCytroBox)では低くなる可能性があります。
可変速ドライブの使用により、モータ使用率が低い場合でもエネルギー効率の高い動作が保証されます。
ドライブ利用率
ドライブ使用率は、入力された負荷サイクルでのサーマルドライブ使用率を表します。
ポンプ利用率
ポンプの使用率は、サイクルで発生する最大流量と、ポンプの最高速度に基づいて決定されます。 各ポンプの効率は、使用率に考慮されます。
作動油
その他の作動油に関する情報は、Sytronix.support@boschrexroth.deにお問い合わせください。
無効な結果
注意:負荷サイクルの選択された基準は、部分的には複数のシステムでしか実現できません。
1-件結果結果結果
最大 3 つの製品を比較する
設定
単位
最大動作条件
シリンダ情報の管理
*.xlsx ファイルの読み込み
システムデータ
ポンプデータ
モータデータ
ドライブデータ
アキュムレータデータ
省エネルギー
ここでは、選択した可変速 システムと従来の定速システムを比較します。従来方式のパラメータから、お客様の選択の可変速システムの推奨をします。また、特定の国/地域における電力コストの参照も提供します。 この値は個別に調整できます。
電源周波数
ポンプ形式
電動機形式
ここでは、選択したシステムの 理論的に 計算されたエネルギー節約量、CO2節約量、およびコスト節約量を確認できます(RB Energy Scenarios 2019, based on IEA WEO2018に基づく計算)。
例:
1) 4人家族では、年間平均 5,000 kWh を消費します。
2) 樹木1本は、年間 12 ~ 15 kg のCO2 を吸収します。
平均パワー
kW
平均パワー
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
エネルギー消費
kWh/a
エネルギー消費
kWh/a
省エネ効果
kWh/a
CO2消費量
t/a
CO2消費量
t/a
CO2の削減
t/a
節約費用目安
一時停止
%
システムデータ
エネルギー消費
ポンプデータ
モータデータ
ドライブデータ
アキュムレータデータ
ドキュメント
単位
言語
エンジニアリングツールの利用規約