Industrieen
OverzichtService
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Vind snel en eenvoudig de juiste oplossing voor uw toepassing! Met de Size & Select Assistant kunt u een geschikte pompaandrijving met variabel toerental of een standaard aggregaat ontwerpen en selecteren op basis van uw p/Q-eisen. Met behulp van vooraf gedefinieerde parameters en een breed scala aan filteropties wordt u door het ontwerpproces geleid.
Vind snel en eenvoudig de juiste oplossing voor uw toepassing! Nadat u uw toepassingsgebied hebt geselecteerd, ontvangt u een representatieve lastcyclus (tijdsafhankelijke p/Q-lastcyclus). Deze kunt u vervolgens bewerken en er passende oplossingen bij zoeken.
U kunt uw wensen ook geheel vrij invoeren.
Profielgegevens |
---|
Invoerfout
Er is automatisch een voorselectie voor uw cilindergegevens gemaakt. Klik op de knop rechts om te bewerken.
Selecteer hier uw cilindergegevens.
Door de vermogensbegrenzing wordt de versnelling kort voor het bereiken van de maximumsnelheid verminderd om vermogenspieken te voorkomen. Daardoor kan vaak een kleinere motor worden geselecteerd.
Nr. |
Naam vande fase |
Druk
|
Debiet
| Duur
|
---|
De accumulatorselectie is alleen mogelijk voor systemen met constante druk en voor systemen met standaarddynamica.
Bij de selectie wordt in het ontwerp rekening gehouden met een hydraulische accumulator. De instelling van het tolerantiebereik regelt het toegestane drukverlies in de accumulator (een verlaging zorgt voor meer veiligheid).
Hier vindt u de juiste oplossing. Verfijn uw selectie met de filteropties aan de linkerkant of sorteer uw resultaten opnieuw. Het sorteercriterium Prijsindicator heeft betrekking op de hoeveelheid oplossingen volgens de opgegeven lastcyclus (niet op de gefilterde hoeveelheid oplossingen). Het sorteercriterium Systeembelasting vertegenwoordigt de gemiddelde waarde van de drie hoofdcomponenten pomp, motor en aandrijving.
Lorem, ipsum dolor
Producttype
Regelingsfunctie
Koppelingstype
Type pomp
Type motor
Type aandrijving
Motorbelasting
De motorbelasting is de thermische motorbelasting gedurende de ingevoerde lastcyclus.
Deze kan laag uitvallen bij onze standaard aggregaten (CytroPac en CytroBox) als gevolg van de ingevoerde lastcyclus.
Het gebruik van aandrijvingen met een variabel toerental zorgt voor een energie-efficiënte werking, ook bij lage motorbelastingen.
Belastingaandrijving
De belasting van de aandrijving is de thermische belasting van de aandrijving gedurende de ingevoerde lastcyclus.
Pompbelasting
De belasting van de pomp wordt bepaald op basis van de maximale volumestroom die in de cyclus optreedt en het resulterende pomptoerental in verhouding tot het maximaal mogelijke pomptoerental. Bij de belasting wordt rekening gehouden met het rendement van de desbetreffende pomp.
Hydraulische vloeistof
Voor informatie over andere vloeistoffen, gelieve contact op te nemen via Sytronix.support@boschrexroth.de
Ongeldige resultaten
Let op: Naar gelang van uw behoeften is het gebruik van meerdere systemen een van de mogelijkheden.
1-vanResultaatResultatenResultaten
Vergelijk tot 3 producten
Instellingen
Eenheden
Maximale bedrijfsomstandigheden
Cilinderfuncties beheren
Import *.xlsx bestand
Import *.xlsx bestand
Systeemgegevens
Pompgegevens
Motorgegevens
Aandrijvingsgegevens
Accumulatorgegevens
Energiebesparing
Hier wordt het door u geselecteerde Systeem met variabel toerental vergeleken met een conventioneel systeem met constant toerental. Het conventionele systeem wordt voorgesteld op basis van uw keuze. Ook worden stroomkosten van het specifieke land voorgesteld. Deze waarde kunt u individueel aanpassen.
Netfrequentie
Type pomp
Type motor
Hier ziet u de theoretisch berekende energiebesparing, de CO2-besparing en de kostenbesparing voor het door u geselecteerde systeem (berekeningen zijn gebaseerd op RB Energy Scenarios 2019, gebaseerd op IEA WEO2018).
Ter vergelijking:
1) Een meergezinswoning (4 personen) verbruikt gemiddeld 5.000 kWh elektriciteit per jaar.
2) Een boom neemt tussen 12 en 15 kg CO2 per jaar op.
Gemiddeld netvermogen
kW
Gemiddeld netvermogen
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Energieverbruik
kWh/a
Energieverbruik
kWh/a
Energiebesparing
kWh/a
CO2-verbruik
t/a
CO2-verbruik
t/a
CO2-besparing
t/a
Kostenbesparing
wordt berekend
%
Systeemgegevens
Energieverbruik
Pompgegevens
Motorgegevens
Aandrijvingsgegevens
Accumulatorgegevens
Documentatie
Eenheden
Taal
Gebruiksvoorwaarden voor gratis engineering tools