Industries
toutes les optionsServices
toutes les optionsGamme de produits
toutes les optionsAgriculture, activités forestières et travail du bois
toutes les optionsMatériaux : traitement et transformation
toutes les optionsProduction et distribution d’énergie
toutes les optionsProduction et recyclage de batteries
toutes les optionsRecyclage et traitement des déchets
toutes les optionsService commandes et entraînements électriques
toutes les optionsService systèmes hydrauliques et électrohydrauliques
toutes les optionsService hydraulique mobile, électronique et IoT
toutes les optionsselectionner votre localisation
Trouvez en un clin d’œil la solution adaptée pour votre application! L’assistant Size & Select vous offre la possibilité de concevoir et de sélectionner un entraînement de pompe à vitesse de rotation variable ou un groupe moteur standard en fonction de vos exigences p/Q. À l’aide de paramètres prédéfinis et d’options polyvalentes de filtrage, vous êtes guidé tout au long du processus de conception.
Trouvez facilement et rapidement la solution adaptée pour votre application! Sélectionnez votre domaine d’application et obtenez un cycle de charge représentatif (cycle de charge p/Q en fonction du temps). Vous pourrez ensuite éditer celui-ci et trouver des solutions adaptées.
Vous pouvez également saisir vos exigences de manière entièrement libre.
Données du profil |
---|
Erreur de saisie
Les caractéristiques de votre vérin ont été sélectionnés automatiquement. Pour éditer, cliquez sur le bouton droit.
Veuillez sélectionner les caractéristiques de votre vérin ici.
La limitation de puissance réduit l'accélération juste avant d'atteindre la vitesse maximale pour éviter les pics de puissance. Cela permet souvent de sélectionner un moteur plus petit.
N° |
Nom de la phase |
Pression
|
Débit
| Durée
|
---|
La sélection de l'accumulateur est uniquement possible pour les systèmes à pression constante et les systèmes à dynamique standard.
La sélection d'une accumulateur hydraulique est prise en compte dans la conception. Le réglage de la plage de tolérance définit la chute de pression autorisée dans l'accumulateur (une réduction garantit une plus grande sécurité).
Retrouvez ici la solution adéquate. Limitez votre choix à l'aide des options de filtre situées à gauche, ou triez les résultats affichés. Le critère de tri « Indicateur de prix » se réfère à la quantité de solution correspondant au cycle de charge indiqué (et non à la quantité de solution filtrée). Le critère de tri « Charge/utilisation du système » correspond à la valeur moyenne des trois composants principaux que sont la pompe, le moteur et l'entraînement.
Lorem, ipsum dolor
Types de produit
Fonction de régulation
Type d'accouplement
Type de pompe
Type de moteur
Type d'entraînement
Charge/utilisation du moteur
L’utilisation du moteur représente la charge thermique du moteur pendant le cycle de charge indiqué.
Elle peut être faible pour nos groupes standard (CytroPac et CytroBox) en raison du cycle de charge saisi.
L’utilisation d’entraînement à vitesse variable assure un fonctionnement économe en énergie, même lorsque l’utilisation du moteur est faible.
Charge/utilisation de l'entraînement
L'utilisation de l'entraînement représente la charge thermique de l'entraînement pendant le cycle de charge indiqué.
Charge/utilisation de la pompe
En raison du débit volumique maximal du cycle et de la vitesse de rotation de la pompe en résultant, l'utilisation de la pompe est déterminée en fonction de la vitesse de rotation maximale possible de la pompe. Les rendements de la pompe respective sont pris en compte dans l'utilisation.
Fluide hydraulique
Pour des informations sur d’autres fluides, veuillez contacter Sytronix.support@boschrexroth.de
Résultats non valides
Remarque: Selon vos besoins, l'utilisation de systèmes multiples est également possible.
1-OFFRésultatRésultatsRésultats
Comparez jusqu'à 3 solutions
Données d'entrées
Unités
Conditions de fonctionnement maximales
Gérer les fonctions du vérin
Importation du fichier *.xlsx
Importation du fichier *.xlsx
Données système
Caractéristiques de la pompe
Caractéristiques du moteur
Caractéristiques de l'entraînement
Caractéristiques accumulateur
Gain d'énergie
Le système à vitesse variable que vous avez sélectionné est ici comparé à un système conventionnel à vitesse constante. Le système conventionnel est proposé sur la base de votre sélection. Par ailleurs, vous pouvez calculer les coûts liés à la consommation électrique par pays. Vous pouvez personnaliser cette valeur.
Fréquence du réseau
Type de pompe
Type de moteur
Ici vous voyez les économies d’énergie théoriques calculées, les économies de CO2 ainsi que les économies de coûts pour le système que vous avez sélectionné (calculs effectués sur la base des RB Energy Scenarios 2019, fondés sur l’IEA WEO2018).
Pour vous faire une idée:
1) Un immeuble (4 personnes) consomme en moyenne 5000 kWh d’électricité par an.
2) Un arbre absorbe entre 12 et 15 kg de CO2 par an.
Puissance d'alimentation moyenne
kW
Puissance d'alimentation moyenne
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Consommation d'énergie
kWh/a
Consommation d'énergie
kWh/a
Économies d'énergie
kWh/a
Consommation de CO2
t/a
Consommation de CO2
t/a
Réductions de CO²2
t/a
Économie de coûts
est calculée
%
Données système
Consommation d'énergie
Caractéristiques de la pompe
Caractéristiques du moteur
Caractéristiques de l'entraînement
Caractéristiques accumulateur
Documentation
Unités
Langue
Conditions d'utilisation des outils d'ingénierie gratuits