Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądWybierz lokalizację
Szybko i łatwo wyszukaj odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania! Asystent Size & Select oferuje możliwość zaprojektowania i wybrania odpowiedniego napędu pompy o zmiennej prędkości obrotowej lub agregatu standardowego na podstawie wymogów w zakresie p/Q. Wstępnie zdefiniowane parametry oraz różnorodne możliwości filtrowania wspomagają proces projektowania.
Szybko i łatwo wyszukaj odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania! Po wybraniu zakresu zastosowania uzyskasz reprezentatywny cykl obciążenia (zależny od czasu cykl obciążenia p/Q). Można go swobodnie edytować i wyszukać do niego odpowiednie rozwiązania.
Istnieje również możliwość w pełni swobodnego wprowadzania swoich wymagań.
Dane profilowe |
---|
Błąd wprowadzania
Domyślne dane siłownika zostały wybrane automatycznie. W celu edycji kliknij przycisk po prawej stronie.
Wybierz w tym miejscu dane siłownika.
Ogranicznik pracy redukuje przyspieszenie tuż przed osiągnięciem prędkości maksymalnej, aby nie dopuścić do obciążenia szczytowego. Często można wówczas wybrać mniejszy silnik.
Nr |
Nazwa fazy |
Ciśnienie
|
Strumień objętości
| Czas trwania
|
---|
Wybór zasobnika jest możliwy tylko w przypadku układów o stałym ciśnieniu oraz układów o standardowej dynamice.
Przy wyborze w projekcie uwzględniany jest zasobnik hydrauliczny. Ustawienie zakresu tolerancji zapewnia regulację dopuszczalnego spadku ciśnienia w zasobniku (obniżenie zapewnia większe bezpieczeństwo).
W tym miejscu znajdziesz odpowiednie rozwiązanie. Ogranicz swój wybór za pomocą opcji filtrowania po lewej stronie lub zmień kolejność wyświetlania wyników. Kryterium sortowania Wskaźnik ceny odnosi się do ilości rozwiązania zgodnie z określonym cyklem obciążenia (a nie do przefiltrowanej ilości rozwiązania). Kryterium sortowania Obciążenie układu reprezentuje uśrednioną wartość trzech głównych komponentów: pompy, silnika i napędu.
Lorem, ipsum dolor
Typ produktu
Funkcja regulacji
Rodzaj sprzęgania
Typ pompy
Typ silnika
Typ napędu
Obciążenie silnika
Obciążenie silnika reprezentuje termiczne obciążenie silnika w podanym cyklu obciążenia.
Może ono być niskie na podstawie podanego cyklu obciążenia w przypadku naszych agregatów standardowych (CytroPac oraz CytroBox).
Zastosowanie napędów o zmiennej prędkości obrotowej umożliwia wydajniejszą pod względem energetycznym pracę przy niskim obciążeniu silnika.
Obciążenie napędu
Obciążenie napędu stanowi termiczne obciążenie napędu w podanym cyklu obciążenia.
Obciążenie pompy
Obciążenie pompy jest ze względu na maksymalny występujący w cyklu strumień objętości i wynikającą z niego prędkość obrotową pompy określone w odniesieniu do maksymalnej możliwej prędkości obrotowej pompy. W obciążeniu uwzględniane są wartości sprawności danej pompy.
Ciecz hydrauliczna
Informacje na temat dalszych cieczy uzyskać można, pisząc na adres Sytronix.support@boschrexroth.de
Nieprawidłowe wyniki
Wskazówka: W zależności od Państwa wymagań możliwe jest również zastosowanie wielu systemów.
1-zWynikWynikiWyniki
Porównaj do 3 produktów
Ustawienia
Jednostki
Maksymalne warunki eksploatacji
Zarządzaj funkcjami siłownika
Importuj plik *.xlsx
Importuj plik *.xlsx
Dane systemowe
Dane pompy
Dane silnika
Dane napędu
Dane zasobnika
Zapotrzebowanie na energię
W tym miejscu znajduje się porównanie wybranego układu o zmiennej prędkości obrotowej z konwencjonalnym układem o stałej prędkości obrotowej. Układ konwencjonalny jest sugerowany na podstawie dokonanego wyboru. Sugerowane są również krajowe koszty energii elektrycznej. Wartość tę można dostosować.
Częstotliwość sieci
Typ pompy
Typ silnika
W tym miejscu można zobaczyć teoretyczne obliczenia oszczędności energii, oszczędności CO2 oraz oszczędności kosztów dla wybranego systemu (obliczenia opierają się na RB Energy Scenarios 2019, na podstawie IEA WEO2018).
Przykłady:
1) Budynek mieszkalny (4 osoby) zużywa średnio 5000 kWh energii elektrycznej rocznie.
2) Drzewo wiąże od 12 do 15 kg CO2 rocznie.
Średnia moc sieci
kW
Średnia moc sieci
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Zużycie energii
kWh/a
Zużycie energii
kWh/a
Oszczędność energii
kWh/a
Zużycie CO2
t/a
Zużycie CO2
t/a
Oszczędność CO2
t/a
Oszczędność kosztów
Obliczanie
%
Dane systemowe
Zużycie energii
Dane pompy
Dane silnika
Dane napędu
Dane zasobnika
Dokumentacja
Jednostki
Język
Warunki korzystania z bezpłatnych narzędzi dla inżynierów