ÖverblickBosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden
ÖverblickJärn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag
ÖverblickVälj din position
Hitta snabbt och enkelt den passande lösningen för din applikation. Med Size & Select Assistant kan du utgå från dina p/Q-behov och dimensionera och välja en passande varvtalsvariabel pumpdrivning eller ett standardaggregat. Med hjälp av fördefinierade parametrar och ett stort antal filteralternativ guidas du säkert genom dimensioneringen.
Hitta snabbt och enkelt den passande lösningen till din applikation. När du har valt användningsområde får du en representativ lastcykel (tidsberoende p/Q-lastcykel). Den kan du sedan redigera fritt och hitta passande lösningar till.
Alternativt kan du ange dina krav och förutsättningar helt fritt.
Profildata |
---|
Inmatningsfel
Ett förval skapades automatiskt för dina cylinderdata. Klicka på den högra knappen om du vill redigera.
Välj dina cylinderdata här.
Effektbegränsningen reducerar hastigheten strax innan maxhastigheten nås för att eliminera effekttoppar. Därmed går det ofta att välja en mindre motor.
Nr |
Fasnamn |
Tryck
|
Volymström
| Varaktighet
|
---|
Val av ackumulator är endast möjligt för system med konstant tryck och för system med standarddynamik.
Med valet tas hänsyn till en hydraulackumulator vid konstruktionen. Inställningen av toleransområdet reglerar det tillåtna tryckfallet i ackumulatorn (en minskning ger större säkerhet).
Här hittar du den passande lösningen. Begränsa ditt val med filteralternativen eller sortera om resultatvisningen. Sorteringskriteriet prisindikator avser lösningsmängden enligt den angivna lastcykeln (inte den filtrerade lösningsmängden). Sorteringskriteriet systemanvändning anger genomsnittsvärdet för de tre huvudkomponenterna pump, motor och drivning.
Lorem, ipsum dolor
Produkttyp
Regleringsfunktion
Kopplingstyp
Pumptyp
Motortyp
Drivningstyp
Motoranvändning
Motorns belastning innebär motorns termiska belastning under den angivna lastcykeln.
Den kan vara låg beroende på de lastcykler som angetts på våra standardaggregat (CytroPac och CytroBox).
Genom att använda varvtalsvariabla motorer kan de köras energieffektivt även vid låg motorbelastning.
Drivningsanvändning
Drivningsutnyttjandet representerar det termiska drivningsutnyttjandet under den angivna lastcykeln.
Pumpanvändning
Pumputnyttjandet fastställs utifrån den maximala volymström som uppstår i cykeln och därav resulterande pumpvarvtal i förhållande till maximalt möjliga pumpvarvtal. För utnyttjandet beaktas respektive pumps verkningsgrad.
Hydraulvätska
För information om fler fluider, var vänlig kontakta Sytronix.support@boschrexroth.de
Ogiltiga resultat
Obs! Det är också möjligt att använda flera system enligt dina krav.
1-avResultatResultatResultat
Jämför upp till 3 produkter
Inställningar
Enheter
Maximala driftvillkor
Hantera cylinderfunktioner
Import *.xlsx-fil
Import *.xlsx-fil
Systemdata
Pumpdata
Motordata
Drivningsdata
Ackumulatordata
Energibehov
Här jämförs ditt valda System med variabelt varvtal med ett vanligt system med konstant varvtal. Det vanliga systemet föreslås baserat på ditt val. Dessutom får du förslag på landsspecifika elkostnader. Det här värdet kan du anpassa individuellt.
Nätfrekvens
Pumptyp
Motortyp
Här kan du se den teoretiska beräknade energibesparingen, insparat CO2 och kostnadsbesparingar för det system du har valt (beräkningarna bygger på RB Energy Scenarios 2019, based on IEA WEO2018).
För att förtydliga:
1) Ett flerfamiljshus (4 personer) förbrukar i genomsnitt 5 000 kWh el per år.
2) Ett träd binder mellan 12 och 15 kg CO2 per år.
Genomsnittlig nätprestanda
kW
Genomsnittlig nätprestanda
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Energiförbrukning
kWh/a
Energiförbrukning
kWh/a
Energibesparing
kWh/a
CO2-förbrukning
t/a
CO2-förbrukning
t/a
CO2-besparing
t/a
Kostnadsbesparing
beräknas
%
Systemdata
Energiförbrukning
Pumpdata
Motordata
Drivningsdata
Ackumulatordata
Dokumentation
Enheter
Språk
Användarvillkor för kostnadsfria Engineering Tools