![ctlrx-core-automation-](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/it/media/products/269005-dc-ae_ctrlx_core_keyvisual_open_594x420_4c_960x432.jpg)
Al giorno d’oggi, l’automazione si basa sempre più sullo sviluppo software. La piattaforma ctrlX CORE rede tutto più facile grazie a ctrlX WORKS, ambiente di sviluppo software modulare basato su app (come sul vostro smartphone) , offrendo una libertà senza precedenti per i team di sviluppo e testing. La CPU multi-core, il sistema operativo real-time LINUX e un’architettura aperta e flessibile garantiscono le performance in tutte le modalità di utilizzo: come controllore, (dispositivo EDGE) sistema motion-control o PC industriale. “Un unico sistema, per tutto” per ridurre i tempi di ingegneria e i componenti e aumentare la produttività.
ctrlX CORE è il cuore della piattaforma ctrlX AUTOMATION e inaugura la nuova era dei sistemi di automazione industriale.
Nella sua versione compatta, ctrlX CORE può coprire fino al 70% delle applicazioni di automazione generale. La variante ctrlX COREplus offre la possibilità di estendere i bus di campo e moduli I/O.
Gli utenti dispongono quindi di estensioni funzionali che moltiplicano le possibilità di connettività e di networking, offrendo flessibilità di comunicazione e diverse tipologie, offrendo l’esperienza d’uso di uno smartphone, in questo caso uno smartphone per l’automazione.
ctrlX CORE e ctrlX AUTOMATION soddisfano le nuove esigenze dei vari attori dell'automazione: dai costruttori di macchine agli integratori di sistemi e rispondendo alle aspettative degli utenti finali. Dall’automazione generale a quelle di motion control ad alte prestazioni, la piattaforma fornisce le giuste soluzioni con l’ approccio di Industria 4.0.
Basato su un'architettura aperta e flessibile, il sistema di automazione compatto ctrlX CORE soddisfa i requisiti della Fabbrica Intelligente. Oltre a EtherCAT, supporta i protocolli di automazione più comuni.
È inoltre possibile connettere facilmente periferiche esterne attraverso il bus di automazione EtherCAT, di cui può essere anche master. Il portale di gestione dei dispositivi ctrlX Device Portal consente l'accesso, l'amministrazione e un facile aggiornamento del sistema, anche da remoto. È possibile attraverso l'interfaccia Ethernet lo scambio di dati con le HMI, i sistemi IT di livello superiore e applicazioni residenti su cloud. ctrlX CORE supporta oltre 30 protocolli di comunicazione, come OPC UA server e client, nonché il protocollo MQTT ampiamente utilizzato per applicazioni IoT.ctrlx AUTOMATION reinventa le logiche dell’automazione presentando un’esperienza di smartphone per l’automazione.
Architettura basata su azionamenti
Architettura basata su controller
Montaggio su guida DIN negli armadi
Architettura versatile e adattabile basata su controller
ctrlX CORE è una piattaforma di automazione completa basata su Linux, completamente aperta, stabile e sicura. Linux, il sistema operativo più diffuso e stabile al mondo, consente lo sviluppo continuo e l'ottimizzazione dei sistemi di automazione di nuova generazione e facilita la risoluzione dei problemi.
Per la comunicazione di campo, ctrlX CORE si affida allo standard EtherCAT, dando accesso a tutte le relative periferiche che possono essere facilmente integrate nella topologia dell'utente. I tempi di ciclo ultra-rapidi costituiscono il principale vantaggio del collegamento tramite il master EtherCAT.
I costruttori di macchine e gli utenti finali perseguono la massima efficienza durante la fase di ingegnerizzazione della macchina, per cui una programmazione diretta delle applicazioni offre un risparmio ed una flessibilità significativi. Lo sviluppo del codice interamente web-based di ctrlX CORE elimina gran parte del lavoro e dei costi associati a questa attività: la configurazione e messa in servizio dei componenti di automazione sono più chiari e intuitivi. Tutti gli strumenti di ingegneria sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma software ctrlX WORKS.Inoltre, l’ambiente del sistema ctrlX CORE è completamente virtualizzabile: offre la possibilità ai programmatori di progettare la logica ed eseguire i test senza la necessità dell’hardware, riducendo drasticamente i tempi di ingegneria.
Grazie all'architettura software aperta tramite app gli sviluppatori sono liberi di selezionare le applicazioni di cui necessitano o di utilizzare software open source, con l’agilità e praticità di uno smartphone per l’automazione. I clienti possono altresì sfruttare software già da loro sviluppato e creare applicazioni (app) per nuove funzioni in base alle proprie competenze e utilizzando linguaggi di programmazione comuni (C, C++, Python, Java.../...). Tutte le applicazioni pubblicate per ctrlX CORE possono essere rese disponibili per l'acquisto attraverso il ctrlX Store. La struttura di dati di ctrlX denominata ctrlX Data Layer consente alle applicazioni di comunicare tra loro senza necessità di programmazione o parametrizzazione.
Il portale di gestione dei dispositivi ctrlX Device Portal offre un notevole risparmio nei tempi di manutenzione e di aggiornamenti del software. È possibile gestire i dispositivi in modo centralizzato e assegnare tutte le applicazioni disponibili a ctrlX CORE, per poi aggiornarle. La comunicazione sicura, conformemente alla norma standard IEC 62443, richiede solo una connessione a Internet. Allo stesso tempo, lo strumento fornisce un accesso remoto sicuro ai sistemi di automazione dell'utente. È possibile installare aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità. Sia il ripristino di backup che le informazioni su aggiornamenti ed estensioni disponibili possono essere effettuati anche da remoto