Gli esperti presentano FRAMEpro – il plugin CAD intelligente Video FRAMEpro – il plugin CAD intelligente
Utilizza i dati CAD per oltre 1.500 prodotti della gamma di profili di alluminio Bosch Rexroth
Scarica gratis
Plugin per la costruzione di alloggiamenti e incastellature per macchine in un familiare ambiente CAD
Con il plugin CAD FRAMEpro, Bosch Rexroth porta il suo comprovato sistema di profili modulari di alluminio per alloggiamenti e incastellature di macchine negli ambienti CAD Autodesk® Inventor e SolidWorks di Dassault .
Costruisci incastellature per macchine nel tuo ambiente familiare – dal modello lineare 3D fino alla lista dei componenti – e sfrutta i vantaggi delle funzioni offerte:
libreria componenti integrata con circa 1500 prodotti
controllo di plausibilità
generazione automatica di componenti e liste d’ordine
Annullamento
Accettare
Vide tutorial per FRAMEpro
Annullamento
Accettare
Inserimento di sportelli nelle intelaiature di alluminio
Macro intelligenti velocizzano la progettazione.
Playlist YouTube
Qui trovi tutti i video FRAMEpro.
Playlist video
SEMPLICE
Processi lean, inclusa la gestione ordini:
I profili selezionati vengono posizionati in un modello lineare 3D che ne consente la rotazione. Ai profili possono essere applicati accessori quali giunti, cappucci, basi e ruote.
FRAMEpro genera automaticamente una lista dei componenti per il modello creato, così da consentire la richiesta di un’offerta o l’effettuazione di un ordine. Una volta completato il processo di costruzione, FRAMEpro elenca i profili strut utilizzati includendo le necessarie operazioni di taglio e foratura.
VELOCE
Collegamenti automatici e macro intelligenti:
i collegamenti vengono prodotti automaticamente tramite macro intelligenti. Anche i processi di configurazione dei profili in abbinamento al particolare tipo di giunto vengono impostati automaticamente. Altre macro preconfigurate semplificano l’operazione di inserimento di porte ed elementi a pannello.
SENZA ERRORI
In costante aggiornamento:
FRAMEpro completa il rilevante ambiente CAD con l’aggiunta di una libreria che Bosch Rexroth aggiorna costantemente. Pertanto tutti i modelli e dati in essa contenuti sono sempre costantemente aggiornati. Non essendo più necessario trasferire i dati CAD da sorgenti esterne, oramai importazioni manuali, errori di trasmissione o duplicazione di dati sono un ricordo del passato.
Funzioni intelligenti che semplificano la costruzione
Da un modello lineare a un’incastellatura di alluminio
Regolazione delle lunghezze dei profili
Inserimento giunti
Inserimento cappucci
Applicazione di ruote e piedi regolabili
Installazione porte
Funzioni di controllo integrate
Generazione automatica delle liste componenti
Da un modello lineare a un’incastellatura di alluminio
Posizionamento dei profili in alluminio selezionati in un modello lineare 3D attraverso l’incastellatura per macchina completata
Regolazione delle lunghezze dei profili
Regolazioni automatiche in caso di modifiche, mediante macro intelligenti
Inserimento giunti
Produzione automatica dei collegamenti tramite macro intelligenti
Inserimento cappucci
Posizionamento automatico
Individuazione della posizione di installazione
Applicazione di ruote e piedi regolabili
La libreria componenti offre una selezione di ruote e piedi regolabili
Posizionamento automatico con funzione drag&drop
Installazione porte
Facile selezione di componenti dalla libreria
Posizionamento delle porte tramite macro precofingurate
Funzioni di controllo integrate
Controllo cappucci
Controllo raccordi
Generazione automatica delle liste componenti
Richiesta di un’offerta o
effettuazione di un ordine per Bosch Rexroth o rete partner
Elenco di tutti i profili strut, incluse le necessarie operazioni di taglio e foratura
Scarica gratis
Progettate le incastellature per macchine in modo semplice, rapido e senza errori con FRAMEpro!
FRAMEpro 1.3.1
per Autodesk® Inventor (2020; 2021; 2022; 2023; 2024)
Scarica gratis
FRAMEpro 1.4.1
per SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) di Dassault