L’automazione non è mai stata tanto semplice o conveniente.
L’automazione semplificata: Asse + unità di azionamento in un unico pacchetto
La tecnologia Rexroth per il movimento lineare è ora più semplice che mai: Abbiamo riunito tutti i componenti in un unico pacchetto, consentendovi di eseguire più rapidamente movimenti completamente automatizzati con assi singoli o attuatori. Con pochi clic è possibile assemblare e configurare un motore, un controller di azionamento, un filtro di rete e i cavi. È sufficiente ordinare il vostro pacchetto indicando il codice materiale fornito e avrete la vostra soluzione in un batter d’occhio. Tutto da un’unica fonte.
Informazioni importanti a colpo d’occhio:
Vantaggi:
Rapidità: rapidità di progettazione, configurazione, consegna e messa in servizio
Semplicità: un pacchetto completo con componenti meccanici ed elettrici su misura
Convenienza: tutto con un solo codice materiale
Flessibilità: possibilità di includere la tecnologia di sicurezza
Certificazione: assistenza completa Rexroth (almeno 10 anni); supporto durante la messa in servizio, se necessario
Sostenibilità: un solo pacchetto, una sola consegna
Dati chiave:
assi singoli e attuatori
Motore: serie MS2N (inclusa memoria dati)
Azionamento/controller: azionamento HCS IndraDrive o ctrlX con filtri e cavi di alimentazione adatti (5/10/15 m)
Sicurezza a bordo: disattivazione sicura della coppia o Safe Motion
{{{tab-navigation-header}}}
Leggi gli approfondimenti
Esecuzione delle attività di movimentazione in modo facile ed economico
I robot lineari intelligenti sono facili da configurare e possono ridurre significativamente il tempo necessario per progettare soluzioni di movimentazione, portando la produttività a un nuovo livello. Scoprite di più sulla nuova fase evolutiva dei sistemi cartesiani multiasse e su come questi possono aiutare le aziende a ottenere un vantaggio competitivo.
Leggi il whitepaper
Software di progettazione LinSelect: bastano 5 step per selezionare un modulo lineare
Il sizing di prodotto non è mai stato così semplice e veloce grazie all’innovativo software di progettazione per moduli lineari LinSelect messo a disposizione per te gratuitamente. Scopri di più.
leggi l'articolo
Software Linear Motion Designer: verifica semplice e veloce
Linear Motion Designer (LMD) è il software gratuito di Bosch Rexroth per la verifica di guide lineari (ricircolo di sfere o rulli) e di azionamenti a vite (ricircolo di sfere o rulli satelliti) che ne semplifica sensibilmente la fase di progettazione e configurazione. Scopri di più.
leggi l'articolo
I robot lineari intelligenti portano la produttività ad un livello superiore
I robot lineari intelligenti la movimentazione lineare di Bosch Rexroth sono la soluzione pronta all'uso che può essere facilmente configurata e messa in servizio senza competenze specifiche. Scopri di più.