Ctrlx-io-automation-industrielle-

ctrlX I/O - I/O di nuova generazione

ctrlX I/O Ingressi/Uscite

ctrlX I/O di Bosch Rexroth apre nuovi orizzonti nella connettività e nel networking. Questa gamma di moduli d’ingresso/uscita, progettata per l'integrazione a livello di campo e di fabbrica, funge anche da estensione funzionale della piattaforma di automazione ctrlX CORE. Gli utenti possono così beneficiare di numerose estensioni in termini di comunicazione e performance.

L'anima della gamma di ingressi/uscite ctrlX I/O

La connettività è il pilastro della fabbrica digitale. Le macchine che comunicano tra loro, e successivamente con i sistemi e gli operatori, consentono di realizzare tutto il potenziale dell'Industria 4.0. Questa connettività sta diventando essenziale anche per i processi intelligenti e i nuovi modelli di business adottati in nuovi settori.

Se utilizzato con la piattaforma ctrlX AUTOMATION, ctrlX I/O offre agli utenti una maggiore flessibilità e praticità. ctrlX I/O fornisce alla piattaforma ulteriori interfacce con il campo e il sistema di controllo. Avendo in mente la vostra flessibilità, Bosch Rexroth si affida a standard non proprietari e aperti.

Il formato compatto, modulare e robusto consente di risparmiare fino al 50% di spazio nell'armadio. Il montaggio su guida DIN e il cablaggio avvengono senza la necessità di strumenti.

EtherCAT-ctrlX-Automation

L'apertura verso l'ecosistema EtherCAT, la flessibilità delle topologie di macchine e la disponibilità dei principali standard di comunicazione ne fanno una soluzione ideale in molti ambiti.

Grazie alla parametrizzazione e alla diagnostica via web, all'avviamento Plug & Run e alle funzioni di monitoraggio integrate, è possibile un nuovo modo di fare sviluppo. ctrlX I/O è perfettamente integrato con ctrlX CORE. I dati sono disponibili nel ctrlX Data Layer. Il che significa che tutte le applicazioni possono accedervi direttamente e utilizzarle senza ulteriori elaborazioni o programmazioni.

ctrlX I/O garantisce la sostenibilità con il rilascio regolare di nuove estensioni funzionali e aggiornamenti. Il sistema è inoltre pronto ad adottare le tendenze future: la sua architettura aperta consente ai partner di creare moduli tecnologici specifici che possono essere utilizzati sulla piattaforma con la stessa facilità.

Vantaggi:

  • Compattezza: riduzione del 50% dello
  • Topologie flessibili e illimitate
  • Sistema basato su EtherCAT
  • Messa in servizio rapida e semplice
  • Perfetta compatibilità con ctrlX CORE
  • Soluzione duratura
  • Possibile integrazione di moduli di terze parti

Topologia di macchina flessibile

ctrlX I/O è l'estensione funzionale di ctrlX CORE. Tra le altre cose, è possibile aggiungere facilmente estensioni di memoria, porte USB ed Ethernet. A livello di campo, ctrlX I/O consente topologie di macchine flessibili e il collegamento diretto di sensori e attuatori. Ciò si traduce in una connessione più semplice tra la macchina e i sistemi informativi di livello superiore, ad esempio il MES e il cloud.

I sensori e gli attuatori standard possono essere collegati tramite ingressi/uscite analogiche e digitali. Le interfacce encoder e altri moduli periferici consentono di controllare direttamente i motori a 48V e i motori passo-passo. I costruttori di macchine possono combinare moduli ed estensioni a piacere. Le applicazioni per ctrlX I/O disponibili nel software di progettazione ctrlX WORKS coprono un'ampia gamma di funzioni tecnologiche.

Architettura flessibile per un ampia gamma di applicazioni

Gamma di ingressi/uscite compatta e modulare

Architettura flessibile per un ampia gamma di applicazioni

ctrlX I/O ha lo stesso fattore di compattezza del controller ctrlX CORE. Libera spazio nell'armadio di controllo, ospitando fino a 16 ingressi/uscite in una larghezza di soli 12 mm. Il suo design ergonomico e la tecnologia push-in facilitano l'installazione senza strumenti e la sostituzione rapida dei moduli, grazie ai connettori rimovibili. La diagnostica intelligente a livello di modulo e di canale riduce i tempi di fermo. Il design robusto in classe di protezione IP20 assicura una manutenzione e un funzionamento senza problemi nell'armadio.

Il sistema può essere arricchito in modo flessibile con funzioni di performance.

Architettura EtherCAT

Il sistema consente il collegamento al controller della macchina in EtherCAT, uno degli ecosistemi più utilizzati nell'industria per ingressi/uscite, sistemi slave, bus di campo, ecc. Ciò consente di elaborare i dati in tempo reale. Sono supportati anche altri standard di comunicazione comuni, come PROFINET e IO-Link. Per gli utenti, ciò significa accedere a una varietà quasi illimitata di interfacce che possono essere combinate liberamente. Oltre 30 protocolli di comunicazione, come OPC UA e MQTT, assicurano una connessione perfetta con i sistemi IT e IoT.

Con lo strumento ctrlX Configurator, le stazioni ctrlX I/O possono essere facilmente configurate online.

Architettura flessibile per un ampia gamma di applicazioni

Pronti ad accogliere le tendenze del futuro

La soluzione integra il futuro nel suo stesso design: aggiornamenti a distanza, estensioni possibili in qualsiasi momento e facile co-creazione. I partner possono sviluppare i propri moduli I/O ctrlX e raccogliere i benefici del loro contributo all'ecosistema.

crelX AUTOMATION

BROCHURE

ctrlX AUTOMATION è una soluzione completa per l’automazione e il controllo dei processi industriali. Supera i confini tradizionali tra i controlli delle macchine, il mondo IT e l’IoT.

Scarica la brochure
Scarica la brochure

Maggiori informazioni sulla soluzione modulare ctrlX I/O