Tartaruga Bosch Rexroth EcoSafe formata da componenti per strutture di protezione. Protection from all sides.

EcoSafe: Attrezzatura di protezione e pareti divisorie

Vai al Rexroth Store

" FRAME YOUR FACTORY " con i profili EcoSafe per strutture di protezione

I nuovi profili EcoSafe per la progettazione e costruzione di recinzioni di protezione alzano l'asticella. Questi componenti modulari sono stabili, flessibili ed economicamente convenienti, .. consentendo la progettazione e la costruzione di recinzioni di protezione e alloggiamenti protettivi, a costi contenuti. Il software MTpro riduce i tempi di progettazione e l’elaborato sistema modulare assicura brevi tempi di installazione.

Con un portfolio che comprende circa 60 elementi standard, EcoSafe offre una robusta selezione di componenti per la costruzione individuale di telai di protezione, con i più brevi tempi di consegna possibili. Innovativi pannelli diretti e migliorati telai di protezione consentono di implementare standard di sicurezza di prim’ordine nel più breve tempo possibile.


I vantaggi di EcoSafe

  • Assemblaggio conveniente in termini di costi: componenti semplificati e innovativi pannelli diretti riducono sensibilmente i tempi di assemblaggio.
  • Semplicità di installazione: telai di protezione pre-assemblati agevolano la rapida installazione di una recinzione di protezione. Grazie al sistema modulare sono anche possibili regolazioni immediate in loco.
  • Maggiore sicurezza: I telai di protezione sono stati sottoposti alla prova del pendolo in conformità agli standard e superano nettamente i requisiti minimi di legge. I valori di carico ottenuti sono disposizione di chiunque volesse svolgere un’analisi dei rischi. Le griglie saldate a punti aumentano la stabilità, soprattutto nel caso di porte di sistema EcoSafe.

  • Installazione salvatempo: le piastre base in combinazione con viti per calcestruzzo semplificano le operazioni di ancoraggio a terra e allineamento.
  • Flessibilità e ampliabilità: Il design modulare consente applicazioni multifunzionali e personalizzate. Inoltre i prodotti EcoSafe sono facilmente combinabili con componenti standard del sistema di profili in alluminio.
  • Brevi tempi di consegna: I telai di protezione assemblati, realizzati con rete saldata a punti nera e galvanizzata, in determinate dimensioni standard possono essere ordinati direttamente dal magazzino.

Panoramica dei componenti EcoSafe

Telaio di protezione EcoSafe

Telaio di protezione EcoSafe

  • Componenti di dimensioni standard pre-assemblati (altezza 2000 mm e altezza libera da terra 150 mm)
  • Dimensioni personalizzate
  • Varianti: Pannello diretto e agganciabile

Vai al Rexroth Store
Profilato per griglia di protezione

Profilato per griglia di protezione

  • Profilo telaio 22,5x45 utilizzato come base per pannelli diretti e pannelli a sospensione
  • Speciale scanalatura adatta a saldature a punti, griglie ondulate ed elementi a pannello

Vai al Rexroth Store
Staffa di sospensione

Staffa di sospensione

  • Angolo impostato per il facile montaggio di telai di protezione su pali
  • Possibilità di utilizzo di sezioni angolate

Vai al Rexroth Store
Kit per porta di sistema EcoSafe

Kit per porta di sistema EcoSafe

  • Kit pre-assemblati per la facile integrazione in recinzioni di sicurezza
  • Diverse varianti per porte a battente e scorrevoli

Vai al Rexroth Store
Kit di collegamento per interruttore di sicurezza

Kit di collegamento per interruttore di sicurezza

  • Piastre di montaggio per comuni sistemi di bloccaggio delle protezioni
  • Semplice adattamento della tecnologia di sicurezza ai telai di protezione

Vai al Rexroth Store
Accessori Bosch Rexroth per EcoSafe

Accessori per EcoSafe

  • Un’ampia gamma di accessori per una varietà di soluzioni
  • Componenti standard con interfacce uniformi

Vai al Rexroth Store