1. Home
  2. ブログ
  3. 急成長するトランスファーシステム
急成長するトランスファーシステム
急成長するトランスファーシステム
エレクトリック ドライブ&コントロール

急成長するトランスファーシステム

新たな顧客ニーズと変わりやすい市場は、機械やアッセンブリーシステムのイントラロジスティクスと運搬の両方に課題をもたらしています。つまり現代のトランスファーシステムは、目まぐるしく変化する要件に柔軟に対応できるように設計する必要があります。この分野ではさまざまな積載物、大きさ、重量に迅速に適応できる機能が不可欠です。さらに、インテリジェントで高度に統合され、使いやすく、柔軟かつ効率的に相互作用するシステムへの需要が高まっています。こうした需要を満たすためにボッシュ レックスロスは、現在および将来の要件をカバーする、スケーラブルなトランスファーシステムの幅広いポートフォリオを用意しています。

トランスファーシステムは生産プロセスを自動化し、材料の流れを最適化し、マテリアルハンドリングを容易にすることを目指します。これにより作業負荷が軽減され、さらに安全性だけでなく効率性も向上します。こうした背景から、包装、消費財、エレクトロニクス、バッテリーセル製造など、多くの産業でトランスファーシステムの重要性が高まっているのです。

任意の位置でコンベヤを個別に制御できるインテリジェントなコンベヤシステムの需要が高く、従来のベルトまたはチェーン駆動システムから切り替えられるケースが増えています。インテリジェントコンベヤシステムの市場は急成長しており、毎年平均して20%以上の成長を遂げています。これは急速に拡大する市場および消費財に対する世界的な需要の高まり(都市化、ライフスタイルや消費者行動の変化)によって、未来の工場に対する需要が緊急を要するものになってきているからだと考えています。また、リードタイムが短く製品構成の柔軟性が高い工場への需要も増えています。ソリューションは素早く変更可能で適合性が高く、切り替え時間が短いまたはゼロであることも重要です。求められているのは、高度に統合され、信頼性が高く、使いやすく、開発期間の短いコンベヤシステムです。

あらゆる輸送作業に最適なソリューション

ボッシュ レックスロスでは、従来のトランスファーシステム(TS 2plusやTS 5など)から、チェーンコンベヤシステム(VarioFlow plusなど)、インテリジェントシステム(Flexible Transport System: FTSやACTIVE Mover)、そして平面システム(ctrlX FLOW6D)まで、トランスファーシステムの全範囲をカバーしています。これらのシステムは、サイクルタイムが短い大量生産の完全自動システム、半自動システムを備えたデザインの小さなバッチサイズ、または手動ワークステーションなど、あらゆるニーズに適したソリューションを提供可能です。輸送ソリューションはモジュラー設計で、要件に応じて拡張することができます。つまり、既存のシステムを簡単に拡張・変更できます。

従来のボッシュ レックスロスのトランスファーシステムは、キャリアに載せたワークを生産ラインに沿って対応する需要ポイントまで搬送します。しかし、VarioFlow plusチェーンコンベアシステムの場合は、さまざまなアプリケーションでワークキャリアなしで動作し、高い柔軟性を持つ設計になっています。あらゆる方向への製品の直接・間接輸送に最適です。幅広いツールキットシステムを備え、狭い空間や条件の厳しい環境であっても、あらゆる課題に対応するように個別に適合させることができます。

ボッシュ レックスロスのインテリジェントトランスファーシステムは、リニアモーターをベースとし、可動部の個別制御と高いダイナミクスを実現します。このポートフォリオにはFTSとACTIVE MOVERが含まれており、柔軟性の高い移動を特徴としています。精密かつ迅速に製品を搬送する必要がある場面なら、リニアモータートランスファーシステムのACTIVE MOVERとFTSが、精度、速度、積載量、柔軟性を組み合わせ、新たな基準を打ち立てます。

半導体、食品、製薬業界など、高性能な非接触搬送や位置決めが求められるケースでは、製品を浮かせた状態で安全に搬送するctrlX FLOW6Dが最適です。ボッシュ レックスロスは平面システムを介して、最高の精度で自由な動きを実現します。自由浮動式搬送プラットフォームは、水平、垂直、または頭上方向の作業台を自由に移動します。各ムーバーは、6自由度(6DOF)で高速かつ高精度の動作を行い、摩擦や汚れを発生させません。ctrlX AUTOMATIONに組み込むことで、コンパクトな制御システムと機能拡張のアプリケーションを備えた完全なソリューションが実現します。その結果、産業用浮上技術の潜在能力をフルに活用する総合的かつ俊敏なシステムが完成します。

ムーブメントから完全性へ:自動化トランスファーシステム

ボッシュ レックスロスのオープンなオートメーションツールキット、ctrlX AUTOMATIONは、モバイルロボティクスシステムやAMRなどのイントラロジスティクスソリューションの効率的なオートメーションの鍵を握ります。制御システムctrlX COREと駆動システムctrlX DRIVEにより、迅速な試運転と省スペース設計が可能になります。機械メーカーは、エンジニアリングツール、コンフィギュレーター、アプリを使用して、市場投入までの時間を短縮し、ユーザーは効率的な生産・イントラロジスティクスプロセスを実現できます。

自動トランスファーシステムは、未来の工場における生産システムを支える屋台骨です。ボッシュ レックスロスの最新型自動トランスファーシステムは、さまざまな用途に対応した自由なプログラミングと設定が可能です。さまざまな製品サイズ、形状、タイプ、ユースケースに適応できるため、高い柔軟性を実現し、操作の範囲が広がります。自動化されたプロセスは、ボトルネックを減らし、スループットを向上させ、全体的な生産時間を短縮します。

Ad Scheepers

執筆者: Ad Scheepers

役職: PMC Systems社 マーケット・プロダクト管理事業部長