機械要素技術展(M-Tech)では、油圧製品・システム、搬送システム、インバータなどの弊社製品・システムをご紹介いたします。会場で展示する一部をご紹介いたします。
![ヘグランド油圧ドライブユニット DUc](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/exhibition-m-tech2023-detail-01_640x360.jpg)
1. ヘグランド油圧ドライブユニット DUc
ヘグランドドライブユニットは設置が容易で、納品前には全機能について検査が実施されています。実績のあるモジュール方式の構造により、アップタイムの最大化と、迅速かつ容易なメンテナンスを実現します。加えて、短納期および正確な納品をお約束します。ドライブシステムは、モニタリングおよびコントロールシステムで制御します。
お使いのモータにHägglundsドライブユニットを組み合わせることで、ドライブシステム全体の品質を向上することが可能です。
![ヘグランド油圧モータ Atom](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/exhibition-m-tech2023-detail-02_640x360.png)
2. ヘグランド油圧モータ Atom
小型油圧モータ、Atomは最大トルク13.6 KNm 最高回転数400 rpm、最高出力394 kW を発揮します。ピーク圧が発生する破砕機や予測できない負荷が発生する機械に最適な油圧モータです。コンパクトでタフなデザインのAtomは、過酷な環境に耐えられますので、建設機械や舶用ウインチのドライブに最適です。Atom が持つ耐久性とクイックレスポンスは、機械とのコンビネーションで可能性をさらに広げてくれます。
![ヘグランドCMp 状態監視サービスプレミアム](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/hii-cmp_1920x1080_640x360.jpg)
3. ヘグランドCMp 状態監視サービスプレミアム(準備中)
状態監視サービスCMp を使用し、ヘグランドのドライブシステムとそれにつながる油圧装置の様々な情報を得ることができます。
履歴データや傾向分析、マシン システムの状態監視・分析などが、ドライブ システムとボッシュ レックスロスのエキスパートとの間をCMpで繋ぐことで可能になります。
暗号化された安全なデータ通信により、当社にて、またはお客様のエンジニアご自身が、ドライブ内の調査や、パフォーマンスの最適化、さらにコンディションベースの予知保全の開始が可能となり、その結果としてダウンタイムを減少しコストの削減を実現します。
![マグネット式リニア搬送システム フレキシブル トランスポート システム(FTS)](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/exhibition-m-tech2023-detail-03_640x360.png)
4. マグネット式リニア搬送システム フレキシブル トランスポート システム(FTS)
「FTS」は、高速で高精度な操作が可能なマグネット式リニア搬送システムです。
機械構造を荷重や環境に合わせ、自由に選択できる仕組みを持ち、搬送に必要なフォースを様々なモータを選択でき、お客様が必要とする環境や条件へフレキシブルに対応する事が可能なシステムです。
![インバータ EFC 5610](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/exhibition-m-tech2023-detail-04_640x360.jpg)
5. インバータ EFC 5610
ボッシュ レックスロスのインバータは、最大160kWまでのラインナップを実現しています。
また、産業用イーサネット規格、I/Oインターフェース、コンパクトなデザインで規模の拡大に対応できるオプション・モジュールを特徴として、これらのインバータはあらゆるアプリケーションに対応することができます。インバータ EFC 5610は、省エネルギーに貢献します。
![プラスチック チェイン コンベア システム VarioFlow plus](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/exhibition-m-tech2023-detail-05_640x360.jpg)
6. プラスチック チェイン コンベア システム VarioFlow plus
高速で立体的な搬送が可能なプラスチック チェイン コンベア システム VarioFlow plusは、トラック幅毎にフレキシブルに使用できるコンポーネントで構成されています。このため、ユーザでストックが必要となる部品は最小限に抑えられます。
食品・包装業界、ヘルスケア、自動車部品や電子機器の組立ライン、および機械のリンク等に適した、標準化されたシステムを提供します。基本バージョンとなる低価格なアルミニウム製、より高い衛生面での要求に適合したステンレス製、トラック幅、チェインタイプ等、ご用途に合わせお選びください。
![トランスファー システム TS 2plus](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/exhibition-m-tech2023-detail-06_640x360.png)
7. トランスファー システム TS 2plus
トランスファー システム TS 2plusは、1パレットあたり最大で240 kgの搬送用に設計されており、経済的な生産のための真のオールラウンダーです。非常に広範な製品の搬送に適合する、汎用性の高いモジュール式システムによって構成されています。
多様な組み合わせが可能な、標準化されたモジュールによって構成されています。各モジュールは幅、長さ、ストロークなどのバリエーションを持たせることが可能となっています。このデザインによって、生産の規模に合わせて効果的に拡張・縮小を行えます。
![電動コードレス ナットランナー NEXO](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/jp/media/company/bosch_rexoth_in_japan/exhibition_m_tech_2023/exhibition-m-tech2023-detail-07_640x360.jpg)
8. 電動コードレス ナットランナー NEXO
電動コードレス ナットランナーの「NEXO」は、コントロールシステムをそのボディーに搭載した、次世代のナットランナーです。ねじ締め作業に対するトレーサビリティに必要な各データを本体への記録はもちろん、ネットワークへの接続により、それらのデータを指定のサーバや品質管理用ソフトウェアへの送信を可能としています。
展示会についてのお問い合わせ
お問い合わせはこちらのフォームからご連絡ください