IFPEX2024 第27回油圧・空気圧・水圧国際見本市
IFPEX2024 第27回油圧・空気圧・水圧国際見本市

IFPEX2024 第27回油圧・空気圧・水圧国際見本市

IFPEX2024 第27回油圧・空気圧・水圧国際見本市
  • 東京ビッグサイト, 東2-3ホール【当社ブース:F-14】, 東京都江東区有明3-11-1, 日本
  • 2024/09/18 10:00 - 2024/09/20 17:00
  • 日本語
  • 産業用油圧機器, 建設機械用油圧機器

弊社は IFPEX2024 第27回油圧・空気圧・水圧国際見本市へ出展いたします。ご来場の際は、是非とも弊社展示ブースにお立ち寄りください。

展示会ウェブサイト
展示会名 IFPEX2024 第27回油圧・空気圧・水圧国際見本市
会期 2024年9月18日(水)~20日(金) 10:00~17:00
会場 東京ビッグサイト 東2-3ホール
東京都江東区有明3-11-1
当社ブース F-14
展示会ウェブサイト https://www.ifpex.jp/2024/
トピックス 産業用油圧機器、建設機械用油圧機器

展示製品・システム紹介資料のダウンロード

弊社がIFPEX2024で展示を行う一般産業機械・建設機械向け製品やサービス、状態監視ソリューションの各製品・システムをパンフレット形式でご紹介します。この機会にぜひIFPEX2024の会場にて、弊社の製品・システムをご覧ください。

資料のダウンロード(PDF 3.4MB)

IFPEX2024 では、ボッシュ レックスロスの製品・システム・サービスおよび、弊社製品が採用されたアプリケーションをご紹介いたします。会場で展示する一部をご紹介いたします。

一体型省エネ低騒音油圧ユニット CytroBox

一体型省エネ低騒音油圧ユニット CytroBox

CytroBoxは、サーボモータ駆動の一体型油圧ユニット装置です。エア混入防止構造でタンク容量を削減し、設置面積は0.54m²と、省スペースを実現しています。また、従来の装置に比べ最大60%の省エネを実現。さらに防音構造キャビネットを搭載し、水冷機構で開口部を最小限とするなどで、75dB以下の静音化を達成しています。さらに、運用・予防保全向けの各種センサを準備し、マルチイーサネットでの装置運転状態確認と遠隔監視が可能です。

▶ 製品・システム紹介

小型省エネ油圧ユニット CytroPac

小型省エネ油圧ユニット CytroPac

CytroPacは、旋盤など金属や樹脂などの素材に加工を施す工作機械などに使用する、ネットワーク接続に対応した省スペースで既存のシステムに後付け可能な油圧ユニットです。従来目視での確認や計測が必要な作動油の量、温度、圧力、フィルタの目詰まり等をセンサーでモニタリングし、データを取得することができます。

▶ 製品・システム紹介

可変速ポンプドライブシステム Sytronix DRn

可変速ポンプドライブシステム Sytronix DRn

従来の可変容量ポンプによる一定圧力保持制御にインバータ制御による可変速ポンプドライブ制御を付加した省エネ・低騒音ポンプシステムです。油圧回路内の圧力保持に必要な回転数はボッシュ レックスロス製インバータに内蔵されたコントローラ内で設定され、省エネ・低騒音運転を実現します。お客様のニーズに応じて2圧設定切換や電磁比例圧力可変設定等のニーズにも幅広くお答え致します。
特徴: 省エネ、低騒音、ボッシュ レックスロス製インバータに内蔵コントローラ内で駆動回転数を決定し可変速ポンプの回転数制御を行います。
仕様概要:出力範囲:4.0~160.0kw、適応油圧ポンプ: アキシアルピストンポンプ、定格圧力:最大35MPa

▶ 製品・システム紹介

サーボ弁・高応答弁・比例弁

サーボ弁・高応答弁・比例弁

【サーボ弁】
ノズルフラッパ方式の電気・油圧式サーボ弁です。位置、速度、圧力、荷重のクローズドループ制御に最適です。(実績例 : 製鉄機械、試験機)
【高応答弁(直動形)】
高応答弁はコンパクトで堅牢、コストパフォーマンスに優れたバルブです。スプールの位置は内蔵されたアンプとストロークセンサによってクローズドループ制御されており、高い動特性と優れた静特性を両立し、精密な制御を可能にします。(実績例 : 工作機械、プレス)
【高応答弁(パイロット形)】
パイロット操作形(2ステージ形)にはパイロット弁として、ノズルフラッパタイプ、ソレノイドタイプを取り揃え、幅広い応答性と流量レンジからシステムにマッチした製品を選択いただけます。(実績例 : 射出成型機)

▶ 製品紹介

ヘグランド 低速高トルク油圧モータ

ヘグランド 低速高トルク油圧モータ

ヘグランドブランドの油圧モータは、産業の要となる様々な分野で活躍しています。モータの出力トルクは80~60,000Nm/MPaと幅広い製品レンジを揃えています。ヘグランドの油圧モータは減速機を使用せずに駆動軸へ直接取り付けることで省スペース化、低慣性モーメント、低回転速度での高トルク出力、高効率かつ負荷の変動に強い設計が特長です。またロングライフ設計で、信頼性の高い油圧モータです。新製品のQMPシリーズを展示予定です。

▶ 新製品QMP

ヘグランド ドライブユニット

ヘグランド ドライブユニット

幅広い製品レンジを持つヘグランド ドライブユニットをお使いのモータに組み合わせることで、ドライブシステム全体の品質を向上します。ヘグランド ドライブユニットは、実績のあるモジュール方式の構造により、生産性の最大化と迅速かつ容易なメンテナンスを実現します。また設置が容易であり、納品前には全ての機能についての検査が実施されています。縦型配置で設置面積が小さいコンパクトデザインのDUcや、防音キャビネットで油圧ポンプと電動機の各種組み合わせが可能なDUe、油圧モータを含む油圧ドライブシステム全体がトルクアームに取り付けられた一体構造の新製品のFUSIONなど、多くの製品ポートフォリオを取り揃えています。

▶ 製品紹介
▶ 新製品Fusion

電制化建設作業機械向けの新たなプラットフォーム eLION

電制化建設作業機械向けの新たなプラットフォーム eLION

eLION電動化プラットフォームの各コンポーネントは、最先端の高電圧モータやインバータだけでなく、ギア技術、油圧技術、ソフトウェアなどの高性能なコンポーネントを揃えています。既存あるいは新規の車両を電動化する際の設計の自由度を最大限に高めるため、ドライブは20~230kWの幅広い定格出力範囲と2500Nmを超える最大トルクを網羅しています。また長さの異なる4つのサイズやさまざまなモータ巻線、高速・低速のバリエーションにより、80種類以上の構成から選択することができます。

▶ 製品・システム紹介

建設機械向け デジタルアプリケーション ソリューション BODAS

建設機械向け デジタルアプリケーション ソリューション BODAS

BODAS はハードウェア、ソフトウェア、データシステムからなるモバイルエレクトロニクスプラットフォームです。BODASハードウェアは、コントローラ、コネクティヴィティデバイス、センサー、およびヒューマンマシンインターフェースがリリースされています。これらのハードウェアは、Rexroth製制御ソフトウェアを利用することも、あるいは自由にプログラミングして利用することも可能です。

▶ 製品・システム紹介

IoTゲートウェイボックスと油圧センサーを用いた油圧装置の状態監視サービス

IoTゲートウェイボックスと油圧センサーを用いた油圧装置の状態監視サービス

製造のネットワーク化がもたらす利益を享受するためには、ビッグデータの集約が欠かせません。ボッシュ レックスロスのIoTゲートウェイは、新旧の機械を安価・容易・柔軟にインダストリー4.0に適合させ、生産工程の最適化、製品品質の向上、機械の予知保全に役立てられます。
プロセスデータ解析や予知保全解析などのITアプリケーションの実行のため、緊密に連携したハードとソフトの組み合わせで、各種センサーや製造工程データを収集し、機械状態監視・解析システム用にデータを保存します。
Rexrothでは、クラウドを利用した、遠隔監視サービスも提供しています。

▶ 製品・システム紹介

展示会についてのお問い合わせ

お問い合わせはこちらのフォームからご連絡ください