つながる油圧(Connected Hydraulics)製品ポートフォリオのご紹介当社の製品の詳細をご覧ください。
H4U
最適な油圧システムをお届けします。ソフトウェア1つですべての油圧製品に対応します。
CytroBox
油圧分野の世紀のイノベーション!新しい発想、新しいデザインアプローチ。
ABMAXX
より早く、よりシンプルに、より生産的で経済的!レックスロスが新たに発表したモジュラーシステム、ABMAXX。
CytroPac
完全装備の一体型。CytroPacは、最小限のスペースで最大限のパワーを発揮。
ABPAC
ABPACシリーズ油圧パワーユニットをベースに柔軟でエネルギー効率の高い油圧システムを提供します。
Sytronix
低電流、低騒音、低コスト!Sytronix型可変速ポンプドライブが変える。
SY(H)DFE
SY(H)DFE制御システムは、傾転角、圧力、出力の電気油圧制御に使用されます。
A4V..HS5(E)
傾転角、圧力、トルク制御用のサイズ40~1000のHS5調整を備えたA4V。
CytroForce
ボッシュ レックスロスの開発作業は、油圧リニヤドライブをまったく新たな次元に発展させました。画期的な革新技術。
CytroMotion
優れた出力密度、取り扱いの容易さ、高い効率性を象徴するCytroMotion。
OBED
レックスロスは、新開発の油圧システム用デジタルオンボード電子機器
IFB:
油圧システムがデジタル化!マルチイーサネットインターフェイスを備えたIFB比例方向制御弁
IO-Link
標準化された配線と電気銘板により、試運転が容易になり、可用性が向上します。
IAC
ボッシュ レックスロスは、油圧駆動技術向けの分散型インテリジェンスの特長を活用
WRC-4X
当社の高応答カートリッジ型方向制御弁は、高い動特性と流量の要求を満たすだけでなく、
VT-HMC
VT-HMC(油圧モーションコントローラ)は、内蔵軸コントローラを備えたデジタルコントローラ
MLC+H
油圧、電気、ハイブリッド駆動の完全な制御をコンパクトな制御ベースのハードウェアで実現します。
CytroConnect ソリューション
カスタマイズされたデジタルソリューションで、お客様の油圧システムのメンテナンスをサポートします。モジュラー式。
Hydraulic Hub
Hydraulic Hubは、油圧製品のサービスを簡素化し、サービス技術者向けの幅広いデジタルサービスで時間を節約します。
製品とソフトウェア
知識
サステナビリティ
ショールーム