ABMAXX - モジュラー式大型油圧パワーユニット ABMAXX

より早く、よりシンプルに、より生産的で経済的!

レックスロスが新たに発表したモジュラーシステム ABMAXXは、既存のシステムの近代化や新しいシステムの構築を目的としたプロジェクトで、大型の水力発電ユニットのエンジニアリングと試運転を迅速に行います。

ABMAXX
モジュラー式大型油圧パワーユニット

レックスロスが新たに発表したモジュラーシステムABMAXXは、大型油圧パワーユニットのエンジニアリングと試運転のスピードアップを実現します。油圧システムのスペシャリストが油圧回路図、パーツリスト、3Dモデル、寸法を含む見積書を作成します。これにより、システムの製造元やエンドユーザーは、エンジニアリングのリードタイムだけでも80%程度を短縮することができます。ABMAXXの構成済みモジュールは、可用性の高い標準コンポーネントで構成されています。

レックスロスのABMAXX(モジュラー式大型油圧パワーユニット)でデザインを簡素化

デザインの簡素化

全体のデザインへの組み込みが容易

  • 迅速な実現可能性の調査とフットプリントの決定
  • 関連する安全法規の遵守
  • 詳細なドキュメント
  • その他のHFメディア(HFC、HFD)に適合
  • 5つのモジュール:タンクユニット、モーターポンプユニット、リターンフィルタユニット、循環ユニット、安全ポンプマニフォールドユニット

初期投資コストが低く、高い可用性を実現

見積り期間の短縮(一例: 5日間)

総所有コスト(TCO)の削減

レックスロスのABMAXX(モジュラー式大型油圧パワーユニット)で取付作業を簡素化

取付作業の合理化

時間の短縮とエラーの防止

  • 常に同じデザインを実現
  • 技術的な誤差を取り除く
  • 輸送・ハンドリング向けに最適化
  • インストールマニュアルが充実

ストレージコストを削減

  • 同一パーツコンセプト
  • 可用性の高い標準コンポーネント

レックスロスのABMAXX(モジュラー式大型油圧パワーユニット)で長期停止を最小限に抑える

長期停止を最小限に抑える

優れた同一パーツコンセプト

  • 標準的なデザイン特性を持つ基本モジュール
  • ストレージコストを削減

メンテナンスしやすいデザイン

  • コンポーネントや接続部分にアクセスしやすい構造
  • 簡単に素早くコンポーネントを交換可能

レックスロスのABMAXX(モジュラー式大型油圧パワーユニット)で生産性を最大限に拡大

生産性を最大限に拡大

高いシステム可用性(24時間365日体制)

  • 同一のデザイン機能、同一パーツによる標準化されたソリューション
  • 可用性の高い標準コンポーネントで構成されたモジュール

オペレーションコストの低減

  • エネルギーを最大80%削減(可変速度)
  • コンポーネントの長寿命化

製品紹介