CytroConnect SolutionsのアイコンはConnected HydraulicsゲートからAIでサポートされています CytroConnect Solutions

IoTテクノロジー、予知分析、クラウドベースのサービスを統合して、製造工程を変革しましょう。

CytroConnectは単なるソリューションではなく、工業生産におけるゲームチェンジャーです。

ログイン

状態監視とコンポーネントおよび作動油分析のためのインテリジェントなメンテナンスソリューション

問題が発生する前に防止することで、あらゆるレベルのサービスチームに力を与えるように設計されたインテリジェントの予知保全プラットフォームにより、稼働時間と効率を向上させます。IoTのテクノロジー、予知分析、クラウドベースのサービスを統合して、製造工程を最適化しましょう。

リアルタイムの監視と予測インサイト

CytroConnectで機械設備の効率向上:リアルタイムの監視と予測インサイト。

CytroConnectで機械設備の可能性を最大限に引き出しましょう!単一のプラットフォームでリアルタイムで機器を簡単に監視・分析できます。レポート、メンテナンススケジュール、予測インサイトにアクセス – これまでになくスムーズに業務を遂行できるように設計されています。

CytroConnect Solutionsによるコスト削減の可能性の計算

CytroConnect Solutionsを使ってコスト削減の可能性を計算しましょう

CytroConnect Solutionsのメリットを活かし、結果として生じるコストの節約による30%のコスト削減、工場の可用性の10%向上を実現するとともに、1年未満で投資利益率(RoI)を実現しましょう。

以下のPDFをダウンロードして、効率と収益性の最適化に向けた最初のステップを踏み、潜在的なダウンタイムの削減を計算してください。

RoI計算機
RoI計算機

CytroConnect Solutionsのパワーの詳細

CytroConnectがイノベーションの選択肢として選ばれる理由をご覧ください。

CytroConnect Solutionsの状態監視アイコン

状態監視

  • 信号ごとに1つのライセンス、12か月間有効
  • データの取得、送信、保管
  • ルールベースの分析
  • 通知サービス

メリット:

  • リアルタイムのデータ追跡により、予期しないダウンタイムを回避。
  • 問題の早期発見により、修理コストを削減。
  • 重要な問題にプロアクティブに対処することにより、安全性向上。
  • 通知サービスを介してインスタントアラートを送信。

CytroConnect Solutionsのコンポーネント分析のアイコン

コンポーネント分析

  • コンポーネントごとに1ライセンス、12か月間有効
  • 運転条件の把握
  • AI – 解析
  • しきい値監視
  • 通知サービス

メリット:

  • AIを活用した診断でコンポーネントの寿命を延長。
  • 詳細なレポートで実用的なインサイトを提供。
  • 障害のあるコンポーネントを迅速に特定することで、ダウンタイムを短縮。
  • 残余耐用年数(RUL)予測による予知保全可能。
  • 包括的な診断によるサポートコンプライアンス。

CytroConnect Solutionsのオイル分析アイコン

オイル分析

  • 液体ごとに1ライセンス、12か月間有効
  • レポートの作成(「OelCheck」を参照)
  • AI – 解析
  • 残存耐用年数の予測
  • 通知サービス

メリット:

  • 潤滑を最適化し、機器の摩耗を低減。
  • オイルの早期交換を回避し、コストを削減。
  • 無駄を最小限に抑え、より持続可能な運用を実現。
  • オイルの正確な状態監視により、機械の性能向上。

CytroConnectで簡単に行える予知保全

高度な予知保全ソリューションで、日々の課題解決を支援します。

CytroConnect:連続分析のアイコン

連続分析

継続的な監視と評価により、問題を迅速に特定して解決し、最適性能を確保します。

CytroConnect:エンドツーエンドサービスのアイコン

エンドツーエンドサービス

最初の面談から最終的な導入とサポートまでの全段階をカバーする包括的なソリューション。

CytroConnect:明確な資産戦略のアイコン

明確な資産戦略

ライフサイクルを通じて資産の価値を管理し、最大化するための明確に定義されたアプローチ。

CytroConnect:迅速な価値実現までの時間とRoIアイコン

迅速な価値実現までの時間とRoI

迅速でインパクトのある結果を提供し、迅速な投資利益率(ROI)と価値の実現を確保します。

CytroConnect:経験豊富な油圧・解析の専門家アイコン

経験豊富な油圧・解析のエキスパート

生産とITの両方に関する深い専門知識を持つ熟練した専門家が、効率的なソリューションを推進します。

CytroConnect:カスタマイズしたソリューションのアイコン

カスタマイズしたソリューション

お客様のビジネスと目標の特定のニーズを満たすためのカスタム設計の戦略とサービス。

CytroConnect:ドメインの知識およびアプリケーション体験のアイコン

ドメインの知識およびアプリケーション体験

業界固有の課題に対する深い理解と、ソリューション応用に関する実践的な専門知識。

CytroConnect:フィールドサービスチームのアイコン

フィールドサービスチーム

現場の専門家が実践的なサポートとトラブルシューティングを行い、スムーズな運用を実現します。

予知保全の未来を見据える

Predictive Analytics @ TSR Recycling GmbH

TSR Recycling GmbHが予知分析を活用してオペレーションを最適化し、リサイクル工程の効率性を高める方法をご覧ください。

TechTalk

この魅力的なTechTalkで、予知分析がどのように業界を変革し、その影響と将来の可能性に関するインサイトを得ているかをご覧ください。

Predictive analytics – leave nothing to chance!

生産とITの両方に関する深い専門知識を持つ熟練した専門家が、効率的なソリューションを推進します。

Minimize your downtime:Predictive Maintenance

レックスロス チームが機器の故障に迅速に対処し、運用効率を向上させ、問題が発生する前に予測することでコストを削減します。

Predictive Maintenance in a nutshell

予知分析に基づく意思決定を行い、リスクを最小限に抑え、あらゆる動きを確実に成功に導く方法をご紹介します。

Predictive Analytics on Clinker Cooler Hydraulics

CytroConnect Solutionsがクリンカークーラープロジェクトをどのように変革し、性能を最適化し、予知分析を通じて信頼性の高いオペレーションを実現しているかについて、専門家が説明します。

CytroConnect Solutionsの成功事例

CytroConnect Solutionsの魅力については、以下の事例をご覧ください。

冶金分野におけるCytroConnect Solutions

冶金分野におけるCytroConnect Solutions

鋳造製品メーカーのRobert Bosch Lollar Guss GmbHは、過去に何度も油圧システムの不具合による成形工場の障害に見舞われました。このシステムは鋳造工程の重要なエレメントで、同社は主油圧システムのCytroConnect Solutionsによる監視を採用しました。

冶金向けCytroConnect Solutions
セメント業界における成功事例

セメント業界における成功事例

セメントと生コンクリートのサプライヤー Lafarge Holcimでは、CytroConnect Solutionsを計画的メンテナンスに導入し、成功をおさめています。これは、油圧駆動のクリンカークーラーの主要インジケーターをCytroConnect Solutionsで監視し、障害をいち早く察知することで可能となりました。

セメント業界向けCytroConnect Solutions
金型鋳造の状態監視メンテナンス

金型鋳造の状態監視メンテナンス

Buderus Guss社は自動車業界のブレーキディスクメーカーとして、初期の段階からボッシュ レックスロスの状態監視メンテナンスシステムを採用することを決定していました。特に生産工程が密接に連動している場合は、生産のダウンタイムは壊滅的な影響を与える可能性があるからです。

鋳型鋳造向けCytroConnect Solutions
冶金2.0におけるCytroConnect Solutions

冶金2.0におけるCytroConnect Solutions

鋳造製品とバルブブロックのメーカーであるBosch Rexroth Guss GmbHは、これまでは綿密なメンテナンススケジュールを組み、機器のダウンタイムを低いレベルに維持してきました。CytroConnect Solutionsによる監視を導入したメンテナンス作業は、機器のダウンタイムを減らし未然に防止することを目的としています。

冶金2.0におけるCytroConnect Solutions

CytroConnect Solutionsで機械設備の可能性を最大限に引き出しましょう

ホワイトペーパー:予知保全 - 作業の内容、機能、可能な限り簡単な実装方法。

ホワイトペーパー

予知保全:作業の内容、機能、簡単な実装方法

ホワイトペーパー:予知分析 - 定義、機能、利点。

ホワイトペーパー

予知分析:定義、機能、利点。

ホワイトペーパー:ビッグデータと機械学習 - 定義、背景、関連性。

ホワイトペーパー

ビッグデータと機械学習:定義、背景、関連性。

ホワイトペーパー:予知分析とメンテナンスの最適化 - 定義、背景、効果。

ホワイトペーパー

予知分析とメンテナンスの最適化:定義、背景、効果。

ホワイトペーパー:リサイクリング業界向けの予知分析 - リサイクリング業界における油圧装置の故障を防ぎ、メンテナンスコストを削減する方法。

ホワイトペーパー

リサイクリング業界向けの予知分析:リサイクリング業界における油圧システムの故障を防ぎ、メンテナンスコストを削減する方法。

CytroConnect Solutionsに関するFAQ

さまざまなアドオンの選択肢があり、アプリケーションに最適なオプションを選択できます。シンプルなダッシュボードに加え、さまざまな追加パッケージ(フルサービス契約までを含む)を簡単に予約できます。各アドオンの詳細情報と機能範囲については、以下を参照ください。

CytroConnectは予期せぬ機器の故障を防ぐためにどのように役立ちますか?

CytroConnectは、油圧システムの稼働状況を継続的に監視し、不測の設備故障を未然に防ぎます。圧力、温度、流量などのリアルタイムデータを収集し、このデータを分析することで、摩耗や誤動作の兆候を早期に検出し、メンテナンスチームが潜在的な問題に対処して故障を引き起こす前に対処できるようになります。

CytroConnectはあらゆる種類の油圧システムと互換性がありますか?

CytroConnectは幅広い油圧システムで動作するように設計されていますが、システムの設計によっては特定のセンサーやアダプターが必要になる場合があります。適応性は高いですが、スムーズな統合を確実にするために、設置前に特定の機器との互換性を確認することをお勧めします。

CytroConnectでのデータのセキュリティはどの程度ですか?

データセキュリティはCytroConnectの優先事項です。このシステムは、暗号化と安全な通信プロトコルを使用して、すべてのデータがプライベートであり、不正アクセスから保護されていることを保証します。

CytroConnectはリモートで使用できますか?

はい、CytroConnectはリモートで使用できます。これにより、ユーザーは、安全なインターネット接続を使用して、事実上どこからでもシステムのデータにアクセスし、監視を行えます。

CytroConnectは既存の監視システムと統合できますか?

はい、CytroConnectは通常、既存の監視システムと統合できます。現在の設定と並行して動作するように設計されているため、インフラストラクチャー全体を代替する必要はありません。