デジタル軸コントローラまたはマルチイーサネットインターフェイスを搭載したバルブ IAC

マルチイーサネットバルブ

デジタル軸コントローラ(IACマルチイーサネット)を搭載した高応答方向制御弁(直動またはパイロット操作)

内蔵軸コントローラ搭載バルブ

IAC(内蔵軸コントローラ)制御弁は、マルチイーサネットインターフェイスにより、位置制御、力制御、圧力制御、交互制御が可能です。

高精度、パワー、パフォーマンス

  • クラス最高の油圧コントローラ
  • 流量 0 l/分~4700 l/分

独自のコンパクト性と充実したポートフォリオ

  • 制御盤不要のデザイン
  • サイズ6~35

長寿命

  • 幅広い周囲温度に対応
レックスロスのIACバルブでデザインを簡素化

デザインの簡素化

  • 顧客のニーズに合わせた包括的な製品ポートフォリオ
  • オープンな接続性 - SERCOSおよびマルチイーサネット通信、サードパーティ製ハードウェアへの高速かつ容易な接続
  • オープン規格で制御盤不要のコントローラ
  • セーフティオンボード:EN 13849-1に準拠したデザイン

レックスロスのIACバルブでデザインを簡素化

取付作業の合理化

  • アプリケーション固有の機能による試運転の軽減
  • 最適化された油圧コントローラ:油圧システムの標準化やトレーニングと知識の要件の軽減を実現する
  • IndraWorks DSソフトウェアは、取付、管理、プログラミング、および診断のための包括的なフレームワークを提供します

レックスロスのIACバルブで長期停止を最小限に抑える

長期停止を最小限に抑える

  • プロセス変数の状態監視および診断評価
  • オンラインサポートとローカルエリアのスペシャリストによる長期停止の防止
  • 保護等級IP65に準拠した堅牢で信頼性の高いデザイン

レックスロスのIACバルブで生産性を最大限に拡大

生産性を最大限に拡大

  • 周囲温度範囲による長寿命化:-20°〜60°Cの連続運転
  • クラス最高の油圧コントローラ:機器の生産性を高める機械的摩耗補正
  • 流体容量の増大と動作速度の向上

製品紹介

動画

IAC-2X Multi-Ethernet Valve with integrated axis controller

Easy-Startup-Guide for the IAC-Multi-Ethernet valves

Customer statement K.R. Pfiffner GmbH