IFB - レックスロスの油圧フィールドバス弁 IFB:

油圧フィールドバス弁

油圧システムがデジタル化!
マルチイーサネットインターフェイスを備えたIFB比例方向制御弁がシステムコストを削減し、一体型の安全性を実現します。

IFB - 油圧フィールドバス弁

シンプルな接続性 - 高度な機能と安全性

セーフティインターフェイスを統合することでシングルチャンネルを遮断でき、安全対策アプリケーションのコストが低減されます。圧力制御および力制御の機能を搭載した結果、プランニングと試運転のコストが低減されます。

お客様のメリット

最新のフィールドバス弁のメリット

ユニバーサル規格

制御システムの製造元を問わず、制御アーキテクチャに組み込み可能

もし可能なら...
...アナログインターフェイスを高性能なイーサネットプロトコルに置き換えたいと思いませんか?

当社の回答:
マルチイーサネット技術では、比例方向制御弁はすべての関連するフィールドバスプロトコルを提供します:
Sercos、EtherCat、Profinet、EthernetIP、Powerlink、Varan

コストを削減

EN13849に準拠した統合制御とセーフティシャットダウン

もし可能なら…
…圧力制御または力制御のための分散型制御システムアセンブリを制御盤からフィールドに統合し、配線のコストを抑えたいと思いませんか?

当社の回答:
バルブ一体型の圧力コントローラと力制御コントローラは、お客様のエンジニアリングコストを削減します。さらに、IFBバルブはM12インターフェイスを備えており、内蔵または外部の圧力センサーを迅速に統合することができます。

お客様のアプリケーションでは…
…安全性(機械指令EN13849に準拠)が必要ですか?

当社の回答:
内蔵された安全インターフェイス(EN13849 Kat4Ple)により、油圧軸を安全に停止させたり、あるいは安全な方向を指定することができます。

効率的なエンジニアリング

迅速なパラメータ化と構成のための直感的なソフトウェアツール。「プログラミングは複雑」というのは過去のイメージです!

もし可能なら...
...制御システムにおける複雑な制御アルゴリズムのプログラミングではなく、制御タスクによるパフォーマンス低下を防ぎたいと思いませんか?

当社の回答:
高度でダイナミックなデジタル制御電子機器により、制御システムのパフォーマンスを制限することなく、正確な油圧制御と力制御が可能です。

高いシステム可用性

予知保全と迅速な機器交換のためのデータ

お客様には…
…精度に対する厳しい要求がありますか?また、サンプル作成時間を短縮したいですか?

当社の回答:
バルブコントローラは、動特性方向制御弁に対して最適な調整がされており、サイクルタイム(1ms未満)が短く、高い精度と迅速なサイクルタイムを可能にします。

インダストリー4.0対応

情報の垂直フローのための油圧コンポーネント

もし可能なら...
…予知保全、モニタリング、プロセスデータ調整に必要なバルブの追加情報やデータ変更を入手したいですか?

当社の回答:
IFBハイレスポンスバルブは、機器の稼働率の向上、迅速な診断、予知保全の実施など、選択したフィールドバスを介してすべての重要なパラメータにアクセスできます。

トポロジー

レックスロスのIFBバルブによるトポロジー