SY(H)DFE - ポンプタイプA10とA4を備えた圧力と流量制御システム SY(H)DFE

圧力と流量制御システム

SY(H)DFE制御システムは、可変容量形アキシアルピストンポンプタイプA10およびA4の傾転角、圧力、出力の電気油圧制御に使用されます。

圧力と流量制御システム

傾転角、圧力、トルク制御のSY(H)DFE調整(可変速度機能搭載)オープン回路向けオンボード電子機器として使用可能

高精度、パワー、パフォーマンス

  • クラス最高のコントローラ
  • 最大サイズ 355
  • 流量 550 l/分
  • 最大35 MPa

独自のコンパクト性と充実したポートフォリオ

  • 直接取付と統合されたソリューション
  • アキシアルピストンポンプタイプ
    • A10VSO 18..180 / 28 MPa
    • A4VSO 40..355 / 35 MPa

長寿命
過酷な環境に対応する堅牢性で最高の耐久性を実現

レックスロスの圧力と流量制御システムでデザインを簡素化

デザインの簡素化

  • ポンプの組み合わせによるコンパクト化、1軸で複数のポンプに対応
  • オープン規格のSY(H)DFEDおよびSY(H)DFEFを搭載した制御盤不要のコントローラ
  • フレキシブルな取付とコネクター(位置と寸法)

レックスロスの圧力と流量制御システムで取付を合理化

取付作業の合理化

  • クラス最高の油圧コントローラ - A4およびA10タイプアキシアルピストンポンプ用に最適化された制御を実現
  • プリセットおよびテスト済みコントローラ、プラグ&プレイ型試運転
  • スイッチボード不要の電子機器:設定とテスト済み(ポンプキャリブレーションを含む) プラグ&ポンプ
  • 統一されたソフトウェアツール、IndraWorks DSが、初期操作、管理、パラメータ化、診断をサポート

レックスロスの圧力と流量制御システムで長期停止を最小限に抑える

長期停止を最小限に抑える

  • プロセス変数の診断と状態情報のフィードバック
  • クラス最高の油圧コントローラ - 機構の摩耗を補い、機械の稼働率を向上
  • 摩耗データを入力し、状態監視をサポート

レックスロスの圧力と流量制御システムで生産性を最大限に拡大

生産性を最大限に拡大

  • 高い調整動特性と精度で最速サイクルタイムを実現
  • 可変容量形ポンプ向け市場最高水準の圧力
  • 傾転角、圧力、速度センサーにより高精度を実現

製品紹介