シングルソースからの試験タスク用の油圧機器
強度、耐用年数、耐久性などの特性は製品の信頼性を定義するものであり、製品の発売前に把握し、試験を行う必要があります。油圧試験システムには重荷重、高圧、動的な動きが求められることが多く、ボッシュ レックスロスは最高品質の油圧製品と、試験装置向けの駆動および制御システムをサポートします。
最適な試験プロセスのためのソリューションを提供します。油圧作動油の供給、スイッチオンモジュール、マニフォールド、オートメーション、サーボバルブ、試験アクチュエータ、一元的に取得したすべての要素をシームレスに統合し、インテリジェントに接続します。弊社は製品の提供だけではなく、業界・分野やアプリケーションに関する知識でお客様をサポートします。
弊社の油圧作動油供給システムは試験装置向けに最適化されています。これは、さまざまな試験要件に合わせた段階的なサイズと、エネルギー効率の高いドライブソリューションを備えたモジュール式により、カスケード可能な設計によって裏付けられています。油圧ユニットはリソースを節約し、簡単にメンテナンスできるように設計されています。弊社の制御技術により、最適な接続性を実現します。
弊社のモジュール式シリーズのテストシリンダにより、コンポーネントの機能と強度の試験を行うことができます。低摩擦の複動シリンダには適切なセンサが装備され、比例またはサーボバルブにより制御されるため、動的な動作においても高い制御品質を確保しています。
弊社のマニフォールドは、試験環境を通じて油圧作動油のエネルギー効率の高い分配を可能にします。弊社は、試験センターのあらゆるエリアに段階的なサイズを提供し、特別な試験要件に合わせたモジュール式の拡張可能なソリューションでお客様をサポートします。
弊社はソフトウェアとハードウェアの完全な相互作用のためのオートメーションソリューションを構築します。油圧システム、制御およびドライブソリューションだけでなく、ポンプ管理システムとクラス最高の油圧コントローラを組み合わせます。ボッシュ レックスロスの予防保全ソリューションであるCytroConnect Solutionsにより、試験システムに常に集中することができ、計画外のダウンタイムを回避できます。
弊社のサーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、電気制御のコンパクト設計とオープンインターフェイス、エネルギー効率に優れた静かな動作、メンテナンスの手間が少ない動作寿命で、ライフサイクル全体で最大の付加価値を提供する設計になっています。サーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、電気機械式軸に代わる製品で、カプセル化された油圧トランスミッションにより、使いやすく、堅牢で優れた耐久性を誇ります。冷却、電力密度、耐久性に関する従来の限界を塗り替えつつあります。サーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、油圧の力と電気システムのダイナミクスおよび精度を組み合わせています。適合可能なアクチュエータは、既存の電源に接続できます - 通常の油圧供給は不要です。周波数< 2 Hzの引張および圧縮試験のテストベンチで使用できます。
ウェブセミナーを見逃してしまった場合:こちらに録画版がありますので、ご覧ください。
[EN] 試験フィールド用油圧供給
[EN] 架空の試験センター
[EN] フラウンホーファー試験センター ハノーヴァー
ウェブセミナー(2023年11月30日)
[EN] ボッシュ オートモーティブステアリング試験フィールド用集中オイル供給
[EN] 疲労試験のセットアップ
[EN] 免震装置試験
[EN] 振動試験向け振動台
[EN] アクスルトランスミッション用テストベンチ
A seismic shift
Testing isolation bearings
Hydraulic power steering
Success through smooth collaboration
Standing against the tide
私たちは自社の技術を熟知しています。お客様の試験業務に対して適切なソリューションを素早く見つけ、サポートを開始できます。