1. Home
  2. Moving Linear Motion Technology
リニアモーションテクノロジーのヒーロー MOVING THE FUTURE FORWARD / 未来に向かい前進する

リニアモーションテクノロジーのヒーロー – お客様への情熱をもって

動画を視聴

リニアモーションテクノロジー:精密なコンポーネントとスマートメカトロニクスソリューション

アプリケーションにリニアムーブメントを迅速で効率的に、かつ未来志向の方法で実装したいと思いませんか?ボッシュ レックスロスがファクトリーオートメーションの専門家として、次のようなソリューションを提供いたします。リニアガイド、リニア軸、スクリュードライブから、電気機械式シリンダなどのアクチュエータ、一体型計測システムまでのポートフォリオがあり、さらにはスマートメカトロニクスソリューションや、リニアロボットとしても使用できる直角座標型多軸システムもラインアップしています。

また、あらゆるリニアモーションテクノロジーソリューションは、それを支える頭脳があってこそのものです。ボッシュ レックスロスは、お客様のリニアモーションに最適なソリューションを見つけることに意欲的であり、お客様と一緒に将来のリニアモーションテクノロジーについて考えることを目指しています。当社のエキスパートにご相談ください。

3 x 3のアドバンテージ:高い効率性、未来にも対応できるリニアムーブメントを実現

新しい分野でも、従来の産業分野でも、リニアムーブメントの最適化を可能にする9つの機能をご覧ください。これらのアドバンテージを活用して、市場投入を迅速化し、生産を効率化し、持続的な成功を確かなものにしましょう。

リリースまでの時間を短縮

導入当初から時間とコストを節減するボッシュ レックスロスのリニアモーションテクノロジーの事例を紹介します。

製品設計に要する時間を90%短縮

最新のサイズ調整ツール、セレクター、コンフィギュレータで、エンジニアリングプロセスにかかる時間を大幅に短縮し、簡素化する方法を紹介します。

Eツールへ移動

リニアロボットのコミッショニングを80%短縮

当社のメカトロニクスソリューションリニアロボットやガントリーロボットとして使用でき、迅速かつ容易にコミッショニングする事例を紹介します。ドライブコントローラの自動パラメータ設定とグラフィカルなプログラミングが可能な、コミッショニングウィザードによるプラグ & プロデュース型

スマートサブシステムへ移動

EDIまたはRexroth Storeでの注文処理(一部の国のみ)

リニアモーションテクノロジーコンポーネントやシステムは、EDIや以下のストアから迅速かつ容易に注文できることをご存知ですか?Rexroth Storeまた、詳細な配送状況の追跡も可能です。驚くほどに簡単です。

Rexroth Storeへ移動

性能と収益性の向上

生産性を高めるボッシュ レックスロスのリニアモーションテクノロジーコンポーネントとスマートメカトロニクスソリューションの機能を体感してください:

設置面積を最小限に抑え、最大の性能を発揮

非常に高い耐荷重と最小限のスペースで、機能統合を実現する方法をご確認ください。プロファイル化されたレールシステム内蔵一体型計測システムまたはスクリュードライブ

製品概要へ移動

ワンパッケージ - すべてのコンポーネントを一元的に提供

ボッシュ レックスロスでは、事前組み立て済みのリニア軸とアクチュエータ、オートメーションハードウェア、ケーブルマネジメント、ソフトウェアのすべて提供します。のメリットオートメーションパッケージ付属のリニアシャフトおよび電気機械式シリンダと当社の直角座標型リニアロボットSmart Function Kit

多軸システムへ移動

潤滑油の塗布間隔が長く、オペレーションコストを低減

潤滑油の塗布間隔を長く設定することで、資源を節約:最大20,000 kmのボールレールガイド および2億回転のボールネジスピンドルアッセンブリー。これによりコストを削減し、効率性を高めます。

オペレーションコストを削減

信頼性と持続可能性に期待

お客様のグローバルパートナーとして、リソースを節減し、持続可能な投資を行うだけでなく、将来の生産性を確保するボッシュ レックスロスの取り組みを紹介します。

リソースの節約 - エネルギー効率の向上と長期的なサービス期間

当社のエネルギー効率の高い電気機械式シリンダ、耐久性に優れたスクリュードライブリニアガイドがいかに環境認証の向上に貢献するかをご確認ください。

今すぐリソースを節約

システムの可用性を最大限に向上 - グローバルなサービスを現場で活用

ボッシュ レックスロスオリジナルサービスはエキスパートによる現場での修理のほか、リニア軸のスペアパーツを提供しています。また、キャリッジとレールをそれぞれ独立して交換できる相互互換設計により、リニアガイドのコストと材料を節減できます。

レックスロスオリジナルサービスへ移動

オートメーションの新しい可能性

Smart Flex Effector(センサーベースのロボット用補償モジュール)で手動作業を自動化する方法をご確認ください。コンパクトな内蔵一体型計測システムをリニアモーターと組み合わせることで、オートメーションの新たな可能性を提供します。

Smart Flex Effectorへ移動

迅速、効率的、未来志向

汎用性が高く、未来志向のリニアモーションテクノロジーの世界:

動画ライブラリ

ウェブセミナー

革新的なシンプルさ - 直線軸と多軸システムをわずか数クリックで設計・構成

ウェブセミナー

多軸システム - プラグ & プロデュース型を実現

ウェブセミナー

グラフィックプログラミングとリニアロボットの柔軟な調整

リニアモーションテクノロジー:製品概要

ボッシュ レックスロスによるクラス最高のリニアモーションテクノロジー

リニアムーブメントに特化した幅広い製品とソリューションをぜひ一度お試しください。リニア技術製品だけでなく、駆動装置や制御装置を備えたサブシステムなど、ファクトリーオートメーションに必要な製品ラインアップのすべてを一元的に提供します。

製品概要へ移動
製品概要へ移動
リニアモーションテクノロジーのヒーロー

未来に向かって進む体制は万全です。貴社はいかがですか?

リニアモーションテクノロジーに心血を注ぎ、常にお客様のために考え、開発しています。

ボッシュ レックスロスでは、お客様が一貫したデジタルユーザーエクスペリエンスと高精度で長寿命のリニアモーションテクノロジーコンポーネントの恩恵を受けられるよう、全力を尽くしています。当社の持続可能で将来を見据えたコンセプトにより、ライフサイクル全体にわたってお客様の収益性を最大化します。未来のリニアモーションテクノロジーソリューションについて、今すぐ当社のエキスパートにご相談ください。

お問い合わせ
お問い合わせ