Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. 動画を見る この写真は、ボッシュ レックスロスのさまざまなアルミ二ウムプロファイルで描かれた魚の群れを映したものです。 One original. Many imitators.

一見すると交換しただけ

オンラインカタログ
材料カート用のレックスロスのアルミニウムプロファイル、コネクタおよびアクセサリ ボッシュ レックスロスのアルミニウムプロファイルシステムで材料カートを作る準備は整いましたか?

それがどれほど簡単かご覧ください。

動画を見る

工場にフレームを導入 -
世界最大級のアルミニウムプロファイルの選択肢

ボッシュ レックスロスは、数十年にわたる経験と卓越した柔軟性で、お客様のアッセンブリラインの設計を強力にサポートします。当社は、40年以上にわたり、幅広い アルミニウムプロファイル を継続的に強化してきました。

当社のシステムプロファイルを使用することで、 マシンフレームエルゴノミクスワークステーション安全フェンス などのコンポーネントを大がかりな計画を立てることなく最短時間で製作できます。個々のコンポーネントは徹底的にテストされており、包括的な技術データにより最高級の品質と持続可能性の要件を満たす設計オプションを提供します。

顧客志向のサービスと包括的なサービスから 無料のプランニングソフトウェアまで、当社の モジュラーシステム は、効率的な作業環境を整えるために必要なすべてのツールを提供しています。

特長

多用途: 標準化されたコンポーネント、高品質な設計による接合技術

機能性: 相互に正確に一致する要素

安全性: ESD対応、強力なプロファイルと安定したコネクタによる高荷重吸収、規格および規制への準拠

高速: 短納期を実現するワールドワイドなパートナーネットワーク

経済的: 無料ソフトウェアソリューション による高速設計: MTpro および FRAMEpro レックスロス製ソフトウェア

概要 - アルミニウムプロファイル構築キット

世界最大級のアルミニウムプロファイルの選択肢

アルミニウムプロファイル

  • 120種類以上のプロファイル断面図
  • プロファイルを選択するための多くのプロファイルグリッドを用意
  • 高い負荷値でも安定したプロファイルを実現

Rexroth Storeへ移動
アルミニウムプロファイル用ファスナー

接合部品

  • 約30種類の接合タイプ、300種類以上のバリエーション
  • 高耐久性のコネクタ
  • 保証性能データ

Rexroth Storeへ移動
アルミニウムプロファイル用アクセサリ

アクセサリ

  • 約1,000種類の製品の幅広いアクセサリ
  • レックスロスアルミニウムプロファイルに適合
  • アプリケーション指向でESD安全性

詳細

Rexroth Storeへ移動
開口部に使用するアルミニウムプロファイルは、内部にスペースがありケーブルを内蔵します。

機能内蔵型プロファイル(ケーブル配線プロファイル)

  • フレーム設計のシンプルなケーブル配線
  • 高い機能性を備えたデザイン性の高い設計
  • 優れた柔軟性と最小の部品数

詳細

Rexroth Storeへ移動
アルミニウムプロファイル用リニアガイド

リニアガイド

  • 堅牢なトラックローラーガイド(レール式、クリップ式)
  • 用途に応じた負荷選択が可能な3シリーズ
  • レックスロスのアルミニウムプロファイルをベースにした組み込みが容易なモデル

Rexroth Storeへ移動
アルミニウムプロファイル用カタログをダウンロード

カタログ:アルミニウムプロファイル(PDF)

ベーシック メカニカル エレメントの製品概要を掲載しています。

カタログの掲載内容:

  • アルミニウムプロファイルに関する情報
  • マテリアルナンバー
  • 寸法図面

アルミニウムプロファイル向けの設計用エンジニアリングツール

レックスロスは無料のエンジニアリングツール、MTproおよびFRAMEproを使用して、簡易なワークステーションのセットアップから大規模な機械フレームまで、あらゆる面でお客様をサポートします。

エンジニアリングツール、MTProを1つの画面に表示

エンジニアリングソフトウェアMTpro

最初のアイデアから実装まで、 設計1つのツールでレイアウト可能です

  • 設計用のアルミニウムプロファイルをすべて用意
  • CADデータのダウンロード
  • 自動でパーツリストを生成
  • 注文プロセスが統合

MTpro
CADプラグインFRAMEproを1つの画面に表示可能

CADプラグインFRAMEpro

Inventor または SolidWorks のアルミニウムプロファイル構築キットの 完全なCADデータ を使用して、設計プロジェクトに統合します。

  • インテリジェントマクロを使用して自動接合を作成
  • プロファイルの長さの自動調節
  • パーツリストの自動生成

FRAMEpro

アプリケーション動画

アルミニウムプロファイルへの板金角度の取り付け動画

アルミニウムプロファイルの板金角度

  • 安定した接合
  • 多関節のフットとホイールに対応

製品ページへ移動

動画
ループケーブルトレイの取り付け

マジックテープ付きケーブルキャリアループ

  • 取り付けが簡易
  • ケーブルおよびホースの容易なガイダンス

製品ページへ移動

動画
アルミニウムプロファイルへの二重ヒンジの取り付け

二重ヒンジ

  • 二枚扉またはフラップの取り付け
  • プロファイルとパネルエレメント向け

製品ページへ移動

動画
シングルソリューション動画の概要

各種動画

  • 各種グリップコンテナ
  • ロック付きジョイント
  • プレートホルダー
  • 電源ケーブル
  • その他

動画プレイリスト

アルミニウムプロファイルの用途

アルミニウムプロファイルからの保護仕切り板

保護デバイス

透明な仕切り壁、コンテナアタッチメント、保護変換壁などのセットアップを、レックスロスプロファイルシステムなら、どのような形態でも実現可能です。

詳細
フレームおよび工場設備

フレームおよび工場設備

フレーム、エンクロージャー、特殊なインスタレーションの構築やスケーリングも可能で、お客様のニーズに正確に応えます。

詳細
フローラックと材料シャトル

フローラックと材料シャトル

ワークステーションに材料を供給する無駄のない柔軟なソリューションは、アッセンブリーラインでの最適なワークフローを実現します。

詳細
クリエイティブなプロファイルアプリケーション

クリエイティブなプロファイルアプリケーション

ファインプロファイルラスター、複数のスロットシステム、コネクタタイプの豊富な選択肢により、必要なソリューションを正確に開発することが可能となります。

詳細
EcoSafeによる安全エンクロージャー

EcoSafeによる安全エンクロージャー

モジュラー式のEcoSafe保護フェンスコンポーネントは、サイドフレームがあらかじめ組み立てられているため、素早い施工や改造が可能です。

詳細