専門家が説明するCADプラグイン、FRAMEpro 専門家が語るインテリジェントCADプラグイン、FRAMEpro 動画 CAD環境でのボッシュ レックスロスマシンフレーム構築 FRAMEpro – インテリジェントCADプラグイン

ボッシュ レックスロスのアルミプロファイルシリーズの1,500点以上の製品CADデータをご利用ください

無料ダウンロード

プラグインにより使い慣れたCAD環境でマシンフレームや筐体の構築が可能

FRAMEpro CADプラグイン により、ボッシュ レックスロスの実績あるマシンフレームや筐体用の モジュール式アルミニウムプロファイルシステム Autodesk® Inventor CAD環境で使用可能となります。Dessault社のSolidWorks .

3Dラインモデルからパーツリストまで、使い慣れた環境でマシンフレームを構築し、さまざまな機能を活用できます:

  • 製品約1,500点の統合コンポーネントライブラリ
  • プロージビリティ・チェック (物体の確度チェック)
  • パーツリスト、および発注リストの自動作成

FRAMEproの関連動画

アルミラックへの扉の取り付け

インテリジェントマクロで設計を高速処理

動画

YouTubeプレイリスト

FRAMEproの動画はこちらをご覧ください。

動画プレイリスト
インテリジェントなFRAMEproプラグインは、実用的な機能を備え、構築プロセスを効率化します。

操作が容易

注文を含むシンプルなプロセス:

選択したプロファイルは3Dラインモデルに配置し、回転させることも可能です。コネクター、カバーキャップ、ベース、キャスターなどのアクセサリーをプロファイルに配置可能。

FRAMEproは、お客様のモデルの パーツリスト を自動作成でき、見積りや注文の依頼が可能です。構築プロセスが完了すると、 切断や穴あけを含め、FRAMEproが使用したプロファイルをリストアップします。

ボッシュ レックスロスのFRAMEproプラグインは、パーツの自動配置を実行するインテリジェントなマクロを提供します。

高速処理

自動接合とインテリジェントマクロ

インテリジェントなマクロを使用して、接合を自動的に生成します。また、コネクタータイプに応じたプロファイル構成プロセスも自動的に設定されます。このほか、パネル要素やドアを簡単に組み込めるマクロも提供します。

ボッシュ レックスロスのインテリジェントなFRAMEproプラグインは、マシンフレーム構築時のエラー発生を防ぎます。

エラーフリー

常に最新の情報を提供:

ボッシュ レックスロスが継続的に更新するライブラリを追加することで、FRAMEproはご使用中のCAD環境を更に使いやすくします。つまり、すべてのモデルとデータは常に最新の状態に保たれます。CADデータを外部から転送する必要がないため、手動で発生しがちなインポートや転送エラー、データの重複がなくなります。

構築を容易にするインテリジェントな機能

ボッシュ レックスロスのFRAMEproプラグインを使用することで、エンジニアは、CADで筐体を構築できます。
  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「フレーム構築」機能を示すスクリーンショット

    ラインモデルからアルミニウムフレームへ

  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「長さ調節」機能を示すスクリーンショット

    プロファイル長の調節

  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「アルミニウムプロファイルにカバーキャップ挿入」機能を示すスクリーンショット

    コネクター挿入

  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「カバーキャップ取り付け」機能を示すスクリーンショット

    カバーキャップ挿入

  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「キャスター取り付け」機能を示すスクリーンショット

    キャスターとフット取り付け

  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「パネル要素取り付け」機能を示すスクリーンショット

    ドアの取り付け

  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「アルミニウムプロファイル接合チェック」機能を示すスクリーンショット

    統合確認機能

  • ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「パーツリスト生成」機能を示すスクリーンショット

    パーツリストの自動生成

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「フレーム構築」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「フレーム構築」機能を示すスクリーンショット

ラインモデルからアルミニウムフレームへ

  • 3Dラインモデルで選択したアルミニウムプロファイルを完成したマシンフレームに配置

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「長さ調節」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「長さ調節」機能を示すスクリーンショット

プロファイル長の調節

  • インテリジェントマクロによる変更時の自動調整

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「アルミニウムプロファイルにカバーキャップ挿入」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「アルミニウムプロファイルにカバーキャップ挿入」機能を示すスクリーンショット

コネクター挿入

  • インテリジェントなマクロを使用して、自動接続を実行

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「カバーキャップ取り付け」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「カバーキャップ取り付け」機能を示すスクリーンショット

カバーキャップ挿入

  • 自動位置決め
  • 取り付け位置の決定

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「キャスター取り付け」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「キャスター取り付け」機能を示すスクリーンショット

キャスターとフット取り付け

  • キャスターとフットをまとめたコンポーネントライブラリ
  • ドラッグアンドドロップによる自動位置決め

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「パネル要素取り付け」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「パネル要素取り付け」機能を示すスクリーンショット

ドアの取り付け

  • コンポーネントライブラリによりシンプルなコンポーネント選択が可能
  • 既存マクロの実行によるドアの配置

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「アルミニウムプロファイル接合チェック」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「アルミニウムプロファイル接合チェック」機能を示すスクリーンショット

統合確認機能

  • キャップ確認
  • 接合確認

ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「パーツリスト生成」機能を示すスクリーンショット
ボッシュ レックスロスのFRAMEpro CADプラグインの「パーツリスト生成」機能を示すスクリーンショット

パーツリストの自動生成

  • ボッシュ レックスロスまたは
  • パートナーネットワークへの見積依頼または発注
  • 切断と穴あけ作業を含んだ、すべてのストラットプロファイルをリストアップ

無料ダウンロード

FRAMEproでマシンフレームを簡単・迅速・確実にデザイン

Inventor 用CADプラグインで作業するFRAMEproエンジニア

FRAMEpro 1.3.1

Autodesk® Inventor (2020; 2021; 2022; 2023; 2024)

無料ダウンロード
SolidWorks 用CADプラグインで作業するFRAMEproエンジニア

FRAMEpro 1.4.1

SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) from Dassault

無料ダウンロード