ctrlX AUTOMATION - 制御 ctrlX AUTOMATION - 制御 制御プラットフォーム、I/Oモジュール、適合するHMIソリューションを備えた産業用PC、セーフティコントロール

制御 -
革新的な制御、視覚化、オートメーションソリューションの分析

ctrlX AUTOMATIONはあらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。制御プラットフォームのctrlX CORE、I/OモジュールのctrlX I/O、セーフティコントロールのctrlX SAFETY、産業用PCのctrlX IPC、各種HMIソリューションのctrlX HMIなどの多様な制御およびオートメーションソリューションは、PLCベースのアプリケーション、IoTユースケース、アナリティクス、安全機能に使用できます。

ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

現在、オートメーションはソフトウェア開発を意味します。高性能で通信対応の制御プラットフォームctrlX COREは、このための基礎を提供します。ボッシュ レックスロスはスケーラブルな産業用制御システムにより、オートメーション技術の分野において新たな基準を打ち立てました。ctrlX COREはリアルタイムの、LinuxベースのOS ctrlX OS をチェックしてください。これは最大限のオープン性のことであり、ユーザーはctrlX AUTOMATIONによって開始されるエコシステム全体にアクセスできます。制御プラットフォームctrlX COREは、オープンかつハードウェアに依存しないアーキテクチャにより、組み込みシステムとドライブベースのテクノロジープラットフォームの間の境界を克服します。

柔軟なアプリ技術を備えたオープンソフトウェアアーキテクチャにより、開発者は完全に自由に行動することができます。開発者は必要なアプリを選択もしくは、オープンソースのソフトウェアを使用できます。オープン制御プラットフォーム上で、自身で開発したソフトウェアを実行することも可能です。さらに一般的なプログラミング言語の関数をアプリに変換し、ctrlX Store経由で利用可能にし、ctrlX COREで操作することができます。

Rexroth Storeへ移動

ctrlX COREの詳細はこちら
ctrlX COREの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/Oは、接続性とネットワークに関して新たな可能性を開きます。I/Oポートフォリオは、水平統合と垂直統合向けに設計され、ctrlX CORE制御プラットフォームの機能拡張を示しています。その結果、ユーザーは包括的な通信、性能拡張、5G、TSN、AIなどの将来の技術に対応したI/Oモジュールの利点を得られます。

セットアップは小型、モジュール式、そして堅牢で、スペースを大幅に節約できます。これらの設置と配線はツールなしで実現できます。この柔軟で強力なソリューションは特にEtherCATエコシステムのオープン性、柔軟なマシントポロジおよび多様な通信規格を特徴としています。ウェブベースの設定と診断、プラグ&ランおよび内蔵されたモニタリング機能はエンジニアリングを次のレベルに引き上げます。

Rexroth Storeへ移動

ctrlX I/Oの詳細はこちら
ctrlX I/Oの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

安全なオートメーションを完全に再定義:ctrlX SAFETYはコンパクト・安全なソリューションであり、かつ応答時間も早いです。コンパクトでスケーラブルなシステムは、ctrlX DRIVEのドライブ内蔵型SafeMotionソリューションから、完全なctrlX SAFETY制御システムまで、必要に応じて使用することができます。これらの機能を柔軟に使用できることに加え、さらにセーフティPLCのグラフィックプログラミングによる高いレベルの安全性と効率的なエンジニアリングが可能です。

ctrlX SAFETYはオープン規格を採用し、あらゆるレベルにおいてもセキュアな接続性と、安全機能の迅速かつ多用途な選択を提供します。このソリューションは、スタンドアロンまたは完全なシステムとして使用できる2つのコンポーネントを基にしており、バンドルによって素早くコンパクトで安全なソリューションを実現します。また応答時間を短くしたことにより、最小の設置スペースでの機械設計を可能にしました。

Rexroth Storeへ移動

ctrlX SAFETYの詳細はこちら
ctrlX SAFETYの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

機械の操作つまりヒューマンマシンインターフェイスは、産業用オートメーションにおいて最も重要な要素の一つです。ctrlX HMIにより、シンプルかつ直感的なソリューションが提供されます。ctrlX HMIは調整されたハードウェアとソフトウェアのソリューションを提供します。幅広いハードウェアポートフォリオでは、ディスプレイ、優れたグラフィック性能を備えたパネルPC、ウェブパネル、パネルフレーム、さまざまなサイズの機械操作パネルを提供します。ソフトウェアはctrlX Worldパートナーにより提供されます。これらの組合せにより、コンポーネントは完全なユーザー体験を保証し、柔軟で、ニーズベースのアプリケーションを提供します。ctrlX HMIポートフォリオは、この特徴と拡張オプションにより、最もシンプルなプロセス制御から、要求の厳しいダイナミックシミュレーションまで、すべてのアプリケーション範囲を確実にカバーします。

Rexroth Storeへ移動

ctrlX HMIの詳細はこちら
ctrlX HMIの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

エッジコンピューティングなどの要求が厳しいプロセス制御や技術は、高いパフォーマンスの確保が必要です。ctrlX IPCは、ハイエンドアプリケーションに対しても柔軟性とスケーラビリティを提供します。産業用PCは、ctrlX AUTOMATIONのアプリベースのエンジニアリングを利用でき、ctrlX HMIと組み合わせることも可能です。幅広い拡張オプションと数多くのインターフェイスにより、IPCはお客様のニーズに合わせて正確に調整できます。標準コンポーネントやサードパーティ製のオープンソースソフトウェアにより、さらなる柔軟性と自由度が提供されます。

Rexroth Storeへ移動

ctrlX IPCの詳細はこちら
ctrlX IPCの詳細はこちら

興味がありますか?動画をご覧ください。

ctrlX CORE – コンパクトを究めた制御プラットフォーム

ctrlX I/O – パワフルなctrlX COREの機能強化

ctrlX SAFETY - 最も包括的なSafeMotionおよびSafeLogicソリューション

ctrlX AUTOMATION - ダウンロード

ダウンロード

ctrlX AUTOMATIONに関する詳細を知りたい場合には、当社のホワイトペーパーをダウンロードするか、ctrlX AUTOMATIONマガジンをご覧ください。

ダウンロードへ移動

お問い合わせ

ctrlX AUTOMATIONの詳細について、ボッシュ レックスロスまたはボッシュ レックスロスのパートナーの問い合わせ先をお探しですか。販売、サービス、トレーニングの問い合わせ先については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

その他の製品

ctrlX AUTOMATION - ソフトウェア

ソフトウェア

オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONは、実用的なソフトウェア、エンジニアリングツール、最大限のオープン性をLinux OSを通じて提供します。

ソフトウェアの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION - ドライブとモーション

ドライブとモーション

多様なPLCやモーション機能だけでなく、モジュラーサーボドライブやモーターも、ほとんどのアプリケーションで利用できます。

ドライブとモーションの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION - トランスファーシステム

トランスファーシステム

ctrlX AUTOMATIONポートフォリオは、高効率な材料および商品フローのためのトランスファーシステムを提供します。

トランスファーシステムの詳細はこちら