ボッシュ レックスロスのつながる油圧(Connected Hydraulics)は、高度な油圧技術のパワーとインテリジェンスを活用し、限界を突破して性能、機能、耐久性の新たなベンチマークを打ち立てます。
レックスロスのサービス
修理、メンテナンス、既存の機器の置き換えなど、包括的な範囲のサービスをご用意しました。
弊社のエンジニアリングツールとコンフィギュレータは、標準製品、カスタマイズ製品や産業用油圧機器のシステムの選定、エンジニアリング、注文をサポートします。
サーボポンプ一体型油圧アクチュエータ:
シリンダ:
油圧ユニット:
マニフォールド:
ポンプ /モータ:
製品を素早く簡単に選定します。
それぞれの製品の選定ガイドは カタログ、または 選定ガイドの概要にあります。
セカンダリー制御
レックスロスのセカンダリー制御型ドライブ
RICK生産
一元化されたパワーとダイナミクス(動画)
Cannon
Connected Hydraulicsでイノベーションを推進(動画)
Champalle
厳しい環境に対応する電気油圧制御のノウハウ(動画)
Mössner
鋳鉄製エンジンブロック用油圧ユニット「CytroBox」(動画)
AresiBoschパワーツール
実働中のConnected Hydraulics(動画)
ZUSE Hüller Hille
油圧ユニット「CytroPac」 - 未来の電力(動画)
WITTMANN BATTENFELD
レックスロス油圧機器の個別仕様ソリューション(ビデオ)
LafargeHolcim
クリンカークーラー油圧機器に関する予知分析(動画)
Tata Steel
ドライブ全体と制御テクノロジーを搭載したコネクト準備完了の油圧コンテナ。
ハイドロリクスブログ
産業用油圧機器のお役立ち情報をお届けします。
ビデオ・ウェビナー
コネクテッドのノウハウ関連のビデオとウェビナー。
H4U
H4Uプラットフォームにより、従来のハードウェアに依存していた油圧制御機能を、ハードウェアに依存しないソフトウェアモジュールを使用して柔軟に設計でき、既存の自動化環境に直接統合することができます。
CytroMotion
コンパクトなサーボポンプ一体型油圧アクチュエータ CytroMotionは、最大6.2kW出力で油圧リニア制御軸の効率を新たなレベルに高めます。
OBED
新しいデジタル内蔵アンプは、スマートフォンとBluetoothを使い、容易に操作できます。
CytroForce
まさに革新。ボッシュ レックスロスの開発により、油圧リニヤドライブを新たな次元に発展させました。
CytroBox
新たな発想と新しいデザインアプローチ、そして効率的かつインテリジェントな「未来の工場」は油圧ユニットが重要なコンポーネントになります。
WRC-4X
最大流量 – アンプとアナログインターフェイスまたはフィールドバスインターフェイスを内蔵した高応答方向切替カートリッジバルブ(パイロット操作)。
ABMAXX
モジュール式大型油圧ユニット – 操作性、高速性、生産性が向上し、かつ低価格。
CytroPac
コンパクトサイズの革新的な油圧ユニット:すべてを内蔵、すべてを搭載、全てをコネクト。
デジタルインターフェイス
レックスロスの電磁比例高応答弁用のアプリケーション、指向型デジタルインターフェイス。
IO-Link
USB型オートメーションインターフェイスであるIO-Linkが油圧システムを接続します。
IFB
操作性、安全性の高いコネクテッド型の油圧フィールドバス弁:IFB。
内蔵軸コントローラ
ボッシュ レックスロスは、軸制御機能(IAC内蔵軸コントローラ)の搭載で、油圧ドライブ技術向けの分散型インテリジェンスの特長を活用しました。
産業用油圧機器向けサービス
ご連絡ください。
レックスロスには、ドライブおよび制御テクノロジー分野のリーダーとしての独自なテクノロジーノウハウがあります。このノウハウを活用して下さい。当社はボッシュ レックスロス アカデミーを通じて、カスタマイズしたトレーニングやフォローアップ研修、専門スペシャリスト認定でサポートしていきます。対象グループに特化した実践的なおかつ最新のメソッドを使用します。