Connected Hydraulics GateとmyCROを使用した概略 myCRO

My Customized Reduction Option

myCRO - 油圧ユニットを可能な限り削減

大型でも小型でも、カスタマイズでも標準でも、油圧ユニットはシンプルな設計で、コスト効率が高く、生産性を最大化すべきものです。myCROエンジニアリングパッケージにより、ボッシュ レックスロスは既存の油圧ユニットと新規の油圧ユニットに対してこの目標を達成します。

myCROを使用するメリット

myCROは、次の目的のためのノウハウ、技術、ツール、アプリケーションモジュールの独自のコレクションです。

作動油量最小化のアイコン

作動油量を最小化

作動油状態最適化のアイコン

作動油状態の最適化

生産性向上のアイコン

生産性向上

稼働コスト、設置空間、重量の低減のアイコン

稼働コスト、設置空間、重量の低減

myCROの仕組み

CFDシミュレーション(数値流体力学)などのツールを使用し、作動油の流れの挙動を評価します。myCROのタンク形状は最適化されており、最大で75%小型化することが可能です。これにより、油圧ユニットの全体コストとスペース要件を下げることができます。流体特性の最適化は、空気、水、汚染物を回避または分離することによっても達成されます。キャビテーションになる傾向を低減することにより、コンポーネントの耐用年数が伸びます。

ベーシック - パッシブ(自然)脱気

  • 標準化されているインテリジェントなタンク設計
  • パイロットアプリケーションでのCFDシミュレーションによる検証
  • 内部ダウンサイジングツールによる事前評価
  • 中程度のエア噛みがある既知のアプリケーション/システムで効果的

拡張 - アクティブ脱気とシミュレーション

  • アプリケーション/オーダー固有のCFDシミュレーション
  • 標準化された脱気モジュール
  • 以下の場合にお勧め:
    • エア噛みが多い未知/新規アプリケーションおよびシステム​
    • 広範なダウンサイジング

お客様にとってのメリット:技術的で経済的

myCROを使用する技術的メリット例の画像

技術的

  • 小型、軽量、作動油消費量の少ない油圧ユニット
  • コンポーネントの長い耐用年数
  • ノイズの低減
  • 機械剛性、処理速度、精度の向上
myCROを使用する経済的メリット例の画像

経済的

  • 投資コストと稼働コストの低減
  • 交換、購入、廃棄する作動油量の低減
  • 保険料の低減
  • 環境保護を確保しやすい
  • 高い可用性と生産性
  • 材料の使用量と設置空間を低減
  • 容易なハンドリングとコスト効率の高い運搬

myCROを使用するためのオプション

当社のmyCROエンジニアリングパッケージのアプリケーション範囲は、リエンジニアリングプロジェクトから、顧客固有のプロジェクト計画まで多岐にわたります。さらに、myCROはABMAXX大型油圧ユニットにとって魅力的な最適化オプションで、油圧ユニットのCytroPacやCytroBoxにはすでに実装されています。

ABMAXX大型油圧ユニット

大型油圧ユニット

ABMAXX
小型油圧ユニット - CytroPac

小型油圧ユニット

CytroPac
標準油圧ユニット - CytroBox

標準油圧ユニット

CytroBox
カスタマイズされた油圧ユニット

カスタマイズされた油圧ユニット

カスタマイズされたプロジェクトエンジニアリング

myCROに興味があり、アプリケーションを技術的、経済的に低減する詳細を知りたいですか?

当社の油圧ユニットのエキスパートにお問い合わせください