1. Home
  2. 製品概要
  3. 産業用ソリューション
  4. 産業用油圧機器
  5. サーボポンプ一体型油圧アクチュエータ
サーボポンプ一体型油圧アクチュエータ サーボポンプ一体型油圧アクチュエータ 製品カタログ

サーボポンプ一体型油圧アクチュエータ
高出力密度、電子制御

ボッシュ レックスロスのサーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、完全電気制御のコンパクト設計とオープンインターフェイス、エネルギー効率に優れた静かな動作、メンテナンスの手間が少ない動作寿命で、ライフサイクル全体で最大の付加価値を提供する設計になっています。サーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、電気機械式アクチュエータの代替製品で、カプセル化された油圧トランスミッションにより、使いやすく、堅牢で優れた耐久性を誇ります。冷却、電力密度、耐久性に関する従来の限界を塗り替えつつあります。

特性

リニアモーションとフォース

リニアモーションとフォース

サーボ同期モータで制御

サーボ同期モータで制御

優れた油圧出力密度と堅牢性を備えた一体型システム

優れた油圧出力密度と堅牢性を備えた一体型システム

完全電気駆動式

完全電気駆動式

サーボポンプ一体型油圧アクチュエータのメリット

優れた効率性を備えたサーボポンプ一体型油圧アクチュエータ:電気モーター、ポンプ、油圧式シリンダ、重要な制御機能、シャットオフ装置を組み合わせ、コンパクトな密閉型システムで構成しています。電気油圧式設計と最新のコンバータ・制御テクノロジーにより、リニアモーションとフォースを正確かつ容易に制御することができます。フォース(力)が必要ない場合は、モーターは静止します。荷重やフォースが加わっても、内蔵されたシャットオフバルブが作動し、サポートします。このパワーオンデマンド制御システムのメリット:電力消費を最小限に抑え、最終的には全プロセスにおける二酸化炭素排出量を削減します。さまざまなメリットを備えたサーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、セントラル電源ユニットを搭載した油圧式シリンダだけでなく、電気機械式リニアダイレクトドライブの耐久性に優れた低メンテナンスの代替品としても最適です。

お客様の課題解決をサポート

課題:配管接続が長い

配管接続が長い

課題:最後に残った油圧アクチュエータ

最後に残った油圧アクチュエータ

課題:電気機械式アクチュエータの予想寿命

電気機械式アクチュエータの予想寿命

課題:スペースと長さの制限

スペース(長さ)の制限

課題:プロセス中に衝撃荷重が発生

プロセス中に衝撃荷重が発生

当社ポートフォリオ

CytroMotion

CytroMotion

最大6.2kWの電力クラスでは、サーボポンプ一体型油圧アクチュエータのメリットを活用し、さまざまな用途に対応します。
標準化されたインターフェースにより、従来の周波数変換器やコントロールユニットを接続することができます。
圧力センサーを内蔵し、プロセスフォースの計測や内部システムパラメータのモニターが容易に行えます。

詳細はこちら
CytroForce

CytroForce

モジュール式のCytroForceソリューションにより、サーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、制御システムと接続モジュールを内蔵し、設定が容易で使いやすく、メンテナンスが少なくて済むのが特長です。箱から出してすぐに使用でき、安全機能を拡張することもできます。
IndraWorksソフトウェアに搭載された軸専用ウィンドウが迅速な試運転を行います。

詳細はこちら
カスタマイズ版にも業界固有のソリューションにも対応

カスタマイズ版にも業界固有のソリューションにも対応

ボッシュ レックスロスは、油圧サーボアクチュエータSHA向けモジュラーシステムを備え、顧客や産業分野に特化したソリューションを効率的に構築します。サーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、可変速サーボドライブとマニホールドブロック、油圧式シリンダ、安全バルブ、センサーを必要に応じて組み合わせ、標準モジュールで構成されています。電動式および油圧式コンポーネントシリーズを幅広く取り揃え、SHAは拡張性のある出力、機能、形状のバリエーションを提供します。

お問い合わせ

製品比較

CytroMotion CytroForce カスタマイズドソリューション
セーフティ ご要望に応じて STO、SLS、SBC * カスタマイズされた
フォース(力学) 275kW以下 1200kW以下 カスタマイズされた
Vmaxハイフォース 350mm/秒以下 120mm/秒以下 カスタマイズされた
Vmax早送り装置 2 x以下早送り装置 5 x以下早送り装置 カスタマイズされた
制御 対象外 対象内 カスタマイズされた
*
STO = セーフトルクオフ

SLS = 安全制限速度

SBC = 安全ブレーキ制御

詳細

高出力密度、電子制御:サーボポンプ一体型油圧アクチュエータによる機器とシステムの最適化

ホワイトペーパー

高出力密度、電子制御:
サーボポンプ一体型油圧アクチュエータによる機器とシステムの最適化

ダウンロード

ウェブセミナー

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

表示