電気機械式ストロークシリンダEMC-HP 電気機械式ストロークシリンダEMC-HP

小型電源 - 自由度の向上 - メンテナンスの軽減

カタログ

電気機械式ストロークシリンダEMC-HP

高出力アクチュエータ - あらゆるマシンコンセプトに自由に適応可能

電気機械式ストロークシリンダEMC-HP(ハイパワー)は、特にヘビーデューティー用途のために開発されました。非常に堅牢でコンパクトなこのアクチュエータは、過酷な条件下でも長寿命と高い連続性能を保証します。高精度の遊星スクリュードライブにより、高い制御精度と活動量で正確なポジショニングが可能です。

EMC-HPは、パラメータを自由に調整でき、複雑な移動プロファイルを実装できるため、新しいプロセスやマシンコンセプトに容易に適応可能です。これにより、試運転のコストやダウンタイムが大幅に削減されます。

製品情報

特長

  • コンパクト:必要なスペースが少なく、統合が容易
  • 完全:シングルソースから入手可能な、使用に沿ったカスタマイズがされたコンポーネント
  • 堅牢:耐久性があり、シール交換が容易
  • 柔軟:汎用性が高く、多数の取り付けオプションがあり、長さは可変で自由に設定可能
  • パワフル:スピンドル冷却の向上により、信頼性の高い連続運転を実現
  • 経済的:エネルギー効率が高く、運用コストが低く、ダウンタイムが少ない
  • メンテナンスの軽減:再潤滑までの間隔が長い

技術仕様

  • PLSA精密遊星スクリュードライブ
  • 最大軸力:44 kN~100 kN
  • 最大移動速度:0.52m/s~0.83m/s
  • 最大ストローク:1,200mm~1,500mm
  • 保護クラス:IP54

16件の応用例をアイコンで視覚化

アプリケーション

  • 1-4:プレス - 圧入 - 圧着 - 深絞り
  • 5-8:曲げ - エンボス - 折り加工 - ソーイング
  • 9-12:パンチング - リベッティング - クリンチング - ポジショニング
  • 13-16:テンション - リフティング - ストレートニング - スプリング試験