高速、急速加速、低摩擦の磁力クラッチでサイクル時間を短縮します。ワークピースパレットは、幅広い加速度と速度でカーブに沿っていても、定義された位置にスムーズに高精度で、独立して動かすことができます。これらすべてが、簡単にアクセス可能なままなため、ワークピースに最大限のアクセス性が得られます。
製品を搬送して非常に精確に、高速で柔軟に位置決めする必要があるときは、レックスロス製リニアモータ駆動型コンベアシステムが標準を定めます。精度、速度、力、柔軟性のユニークな組み合わせで、工程品質、生産性、そして費用効率も増加できます。
高速アプリケーションとより短いサイクル時間
高速、急速加速、低摩擦の磁力クラッチでサイクル時間を短縮します。ワークピースパレットは、幅広い加速度と速度でカーブに沿っていても、定義された位置にスムーズに高精度で、独立して動かすことができます。これらすべてが、簡単にアクセス可能なままなため、ワークピースに最大限のアクセス性が得られます。
高い製品多様性または敏感な材料のためのソリューション
個別のワークピースパレットを自由にプログラムして制御できるため、工程フローを柔軟に実現できます。パレットは非同期・同期で前後に移動できます。このため、再加工プロセスで最大の柔軟性が得られます。やさしい動作、統合衝突回避、ワークステーションでの自動キューイングにより、敏感な製品のスムーズな運送が保証されます。
そのアプリケーションと同じく多用途に使用
実際的な柔軟性 - 多用途使用。
ACTIVE Moverは、以下の主要セクターのアッセンブリーラインで使用できます。
主要技術データ
高い反復精度: |
± 0.01 mm |
速度: | 最大速度: 150 m/min |
加速: | 40 m/s²(1 kg の荷重)、10 m/s²(10 kg の荷重) |
ワークピースパレットあたりの荷重: | 最大10 kg |
ワークピースパレット: | 入口で165 mm幅、最大500 mm |
オープンインターフェイス: | Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT、Sercosなど。 |
堅牢な設計 | |
可逆操作可能 | |
非同期および同期運営 | |
オーダー情報 |