ESD防水温度センサーをマウントするボッシュレックスロスの2人のスタッフ 生産システムのESD保護

レックスロスコンポーネントで静電気放電を防止します。

生産の中のESD

ESD(静電気放電)は、様々な材質上の摩擦または電場の影響から発生する電荷によって引き起こされます。最大10,000 Vの電圧が発生する可能性があります。

ボッシュレックスロスのESDフリー構造

  • 全体的なシステムの保護:材料と接続技術を適切に選択することで、静電気の導電性または静電気散逸性のコンポーネントを選択することができ、それにより全体的なシステムが保護されます。
  • 製品またはコンポーネント(ESDに敏感なコンポーネント)の損傷に対する保護によるコスト削減
  • ボッシュ レックスロスのESDコンポーネントは、ESDS(DIN EN 61340-5-1)の保護要件を満たしています。


ESD保護システムの応用例

ESD導電性を確保、維持するため、組立後や定期的にシャント抵抗をチェックすることを推奨しています。
組立と接続時には、各国の個人安全規制を遵守しなければなりません。


手動リンク済みのEcoFlow、Lean、ESD装備のボッシュ レックスロスワークステーション。

医療エンジニアリングのESDインターリンク済みマニュアルワークステーション

弊社のオンラインカタログで詳細をご覧ください

ダイナミック-ESD産業用スイベル作業椅子に座っている女性

電子製品アッセンブリーのカンバン信号付きのFiFoフローラック

弊社のオンラインカタログで詳細をご覧ください

カンバン原則、ESDに従う材料供給のあるエルゴノミクスワークステーションで作業するスタッフ

統合電導材付属のワークステーションでの安全な電子製品のマニュアルアッセンブリー

弊社のオンラインカタログで詳細をご覧ください

ボッシュ レックスロスワークステーションで電気式ケースリフターで作業するスタッフ

電子製品生産でのケースリフター

弊社のオンラインカタログで詳細をご覧ください

ボッシュ レックスロスの顧客SFBのバルブの複雑なアッセンブリーライン

生産ラインを私たちと一緒に改善しませんか

静電気放電は、敏感な電子コンポーネントを損傷したり、破壊することさえあります - このためかなりの経済的損失を引き起こします。これは、電導テーブル、フローラック、フレーム、エンクロージャのボッシュ レックスロス ESDプログラムコンポーネントにより回避できます。

詳細については弊社にご連絡ください。

お問い合わせフォーム