Japan
ctrlX AUTOMATION - ソフトウェア

ctrlX AUTOMATION - ソフトウェア

エンジニアリングツールボックスとオープンLinuxオペレーティングシステム

ソフトウェア -
Linuxベースのオペレーティングシステムと、自動化産業システムの簡単なエンジニアリング

シンプルな設計と最高のオープン性。オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONのことです。ctrlX AUTOMATIONは、Linux OSであるctrlX OSおよびそのデジタルサービスと、エンジニアリングツールボックスctrlX WORKSによってサポートされています。

ctrlX AUTOMATION – ctrlX OS

ctrlX OS

オートメーションの優れた自由度:ctrlX OSは、これまで制御プラットフォームのctrlX COREのみで使用されていたリアルタイム対応のLinuxベースのオペレーティングシステムで、産業環境に対するそれぞれのソリューションとして利用できるようになりました。リアルタイム用途を想定し、フィールドレベルからエッジデバイス、クラウドまで、あらゆるレベルで展開できます。

ctrlX OSオペレーティングシステムはハードウェアに依存せず、さらに多くの自動化コンポーネントを、追加のデジタルサービスを含むctrlX AUTOMATIONポートフォリオ全体とシームレスに接続します。ctrlX OSをインストールすると、ユーザーはパートナーのctrlX World、ctrlX StoreあるいはctrlX Device Portalにアクセスできるようになります。

ソフトウェアベースの機能をあらゆるレベルのオートメーショントポロジーにわたってより簡単に、そしてより柔軟的に展開、インストール、更新、操作することができます。ボッシュ レックスロスはソフトウェアを活用した工場の前提条件をマッピングし、自動化における仮想テストやDevOpsなどの最新のソフトウェア実践を実現します。

ctrlX OSの詳細はこちら
ctrlX OSの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION – ctrlX WORKS

ctrlX WORKS

実用的なctrlX AUTOMATIONソフトウェアおよびエンジニアリングツールボックスは、簡単なエンジニアリングで、出費とコストを大幅に削減します。機能の作成、提供、使用に関して、まったく新しい自由が開かれます。

ctrlX WORKは、オートメーションソリューションのエンジニアリングに対して最適なソリューションです。ユーザーは、各種ソフトウェアとプログラミングツールを使用し、最大限の柔軟性を享受できます。ctrlX WORKSには、一般的なオートメーションタスク用の広範な高性能ライブラリとビルディングブロックが備えられています。さらにユーザーは、あらゆるプログラミング言語で自身のアプリケーションを開発できます。

Rexroth Storeへ移動

ctrlX WORKSの詳細はこちら
ctrlX WORKSの詳細はこちら

興味がありますか?動画をご覧ください。

ctrlX OS – 産業用Linuxオペレーティングシステム

ctrlX developRシリーズ – ctrlX OSをご存知ですか?

ctrlX AUTOMATION - ダウンロード

ダウンロード

ctrlX AUTOMATIONに関する詳細を知りたい場合には、当社のホワイトペーパーをダウンロードするか、ctrlX AUTOMATIONマガジンをご覧ください。

ダウンロードへ移動

お問い合わせ

ctrlX AUTOMATIONの詳細について、ボッシュ レックスロスまたはボッシュ レックスロスのパートナーの問い合わせ先をお探しですか。販売、サービス、トレーニングの問い合わせ先については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

その他の製品

ctrlX AUTOMATION - 制御

コントローラ

ctrlX AUTOMATIONポートフォリオは、PLCベースのアプリケーション、IoTユースケース、HMIおよび安全機能向けの多様な制御ソリューションを提供します。

制御の詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION - ドライブとモーション

ドライブとモーション

多様なPLCやモーション機能だけでなく、モジュラーサーボドライブやモーターも、ほとんどのアプリケーションで利用できます。

ドライブとモーションの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION - トランスファーシステム

トランスファーシステム

ctrlX AUTOMATIONポートフォリオは、高効率な材料および商品フローのためのトランスファーシステムを提供します。

トランスファーシステムの詳細はこちら