Japan
ctrlX AUTOMATION - モーションシステム

ctrlX AUTOMATION - モーションシステム

モーションシステム -
工場内でのシームレスな材料搬送

「未来の工場」の成功にとってイントラロジスティクスプロセスのオートメーションと最適化は不可欠な要素です。ctrlX FLOW製品ファミリーは差異的かつ高効率な材料および商品フローのための簡単に統合できるソリューションを提供します。

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6Dは6自由度を有する平面システムです。自由浮動式搬送プラットフォームMoverは、水平、垂直、または頭上にある作業台で自由に移動します。各Moverは、摩擦や汚れがなく、6自由度(6DOF)で高速かつ高精度の動作を行います。さらにctrlX AUTOMATIONに統合することで、コンパクトな制御システムと機能拡張のアプリを備えた全体的なソリューションが実現し、機能範囲が拡張されます。その結果、産業用浮上がもたらす可能性を最大限に活用する、統合された機敏なシステムが生まれました。

モジュール式に適合できる作業面では、さまざまな形状とサイズの多数のMoverを6次元で制御できます。この自由度を必要に応じて互いに組み合わせることができます。また、このシステムは、最大20 mmの高さの浮上や、10度の傾斜角、任意の場所での制限なしの回転など、大きな動作範囲で新しい基準を打ち立てます。

ctrlX FLOW6Dの詳細はこちら
ctrlX FLOW6Dの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOW6HSはリニアモーションシステムとして、最高の精度と省スペースで製造に柔軟性と高速性をもたらします。省スペースの高速システムは、さまざまなトポロジーやアプリケーションに合わせて柔軟に構成できます。また、オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONに100%統合されており、オープン性と安全性、そしてエコシステム全体のメリットを享受できます。

この搬送・位置決め用高速システムは、最大10Gの加速度と最大5m/sの速度が特徴です。U字型のデザインは、最適なルーティングを保証するだけでなく、摩擦の影響を最小限に抑えます。その結果、カーブでも最高速度は一定に保たれます。さらに、このシステムはペイロードの面でも強力なパワーを発揮する。これは2.5kgまでスケールアップでき、グループで5kgまで倍増します。ムーバーが小型化され、製品間隔が20%縮小され、わずか40mmとなったことで、このシステムは限られた生産環境でも効率的に使用することができます。

ctrlX FLOWHSの詳細はこちら
ctrlX FLOWHSの詳細はこちら

興味がありますか?動画をご覧ください。

ctrlX FLOW6D – 6次元の平面システム

ctrlX FLOWHS – より高速なリニアモーションシステム

ctrlX AUTOMATION - ダウンロード

ダウンロード

ctrlX AUTOMATIONに関する詳細を知りたい場合には、当社のホワイトペーパーをダウンロードするか、ctrlX AUTOMATIONマガジンをご覧ください。

ダウンロードへ移動

お問い合わせ

ctrlX AUTOMATIONの詳細について、ボッシュ レックスロスまたはボッシュ レックスロスのパートナーの問い合わせ先をお探しですか。販売、サービス、トレーニングの問い合わせ先については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

その他の製品

ctrlX AUTOMATION - 制御

コントローラ

ctrlX AUTOMATIONポートフォリオは、PLCベースのアプリケーション、IoTユースケース、HMIおよび安全機能向けの多様な制御ソリューションを提供します。

制御の詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION - ソフトウェア

ソフトウェア

オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONは、実用的なソフトウェア、エンジニアリングツール、最大限のオープン性をLinux OSを通じて提供します。

ソフトウェアの詳細はこちら
ctrlX AUTOMATION - ドライブとモーション

ドライブとモーション

多様なPLCやモーション機能だけでなく、モジュラーサーボドライブやモーターも、ほとんどのアプリケーションで利用できます。

ドライブとモーションの詳細はこちら