ラジアルピストン油圧モータ ラジアルピストン油圧モータ

最新型のヘグランド CAb 10~40のラジアルピストン油圧モータは従来よりもはるかに小型軽量化されたにもかかわらず、出力する能力に変化はなく、その出力密度は比類ありません。このコンパクトなラジアルピストンモータによって、油圧ダイレクトドライブは小型軽量アプリケーションには理想的な選択肢となりました。

製品カタログ
アキシアルピストンモータ アキシアルピストンモータ

アキシアルピストンモータは、斜板式または斜軸式にて提供され、中圧および高圧アプリケーション向けです。モバイルおよび定置型アプリケーション向けの当社のハイドロスタティックドライブは、その高いロバスト性、信頼性、静音性、効率性、コスト効率と長寿命を特長としています。

製品カタログ
外接ギアモータ 外接ギアモータ

外接ギアモータは、最大約50 kWのロータリードライブに対してコスト効率の高い選択肢となります。これらのモータは、一方向回転にも、2象限運転や4象限運転にも使用できます。

製品カタログ

産業用油圧モータ

パワーと性能を重視した油圧モータ

お客様のビジネスを前進させる

高生産性、高信頼性、高品質。業界やアプリケーションに左右されない確かなものが当社にはあります。だからこそ、産業用油圧ドライブが脚光を浴びています。プロセスの生産性を最大化するには、スピードとトルクの制御が不可欠です。これで、生産効率が決まり、エネルギー消費や製品ライフサイクルに関してコストが過大にならないように節減されます。Bosch ボッシュ レックスロスでは、経済性、精度、安全性、エネルギー効率の高い機械やシステムをあらゆるサイズでご用意しています。

 

油圧モータソリューションの製品レンジ

品質の良い原材料を速く生産したいというニーズがあるからこそ、産業用油圧モータダイレクトドライブが脚光を浴びています。プロセスの生産性を最大化するのにスピードとトルクの制御が不可欠なのは、品質、効率性、制御性、信頼性が大きく左右されるからです。

当社の産業用製品ポートフォリオでは、最新鋭の油圧機器、電気ドライブおよび制御機器、ギヤテクノロジー、リニヤモーションおよびアッセンブリーテクノロジーをワンストップでご用意しています。