製品概要
産業分野
サービス
ボッシュ レックスロスについて
ジョブとキャリア
アカデミー
製品のご購入
製品グループ
エンジニアリング
コンフィギュレータおよびツール
買収
パートナー認証
myCRO
My Customized Reduction Option
大型でも小型でも、カスタマイズでも標準でも、油圧ユニットはシンプルな設計で、コスト効率が高く、生産性を最大化すべきものです。myCROエンジニアリングパッケージにより、ボッシュ レックスロスは既存の油圧ユニットと新規の油圧ユニットに対してこの目標を達成します。
myCROは、次の目的のためのノウハウ、技術、ツール、アプリケーションモジュールの独自のコレクションです。
作動油量を最小化
作動油状態の最適化
生産性向上
稼働コスト、設置空間、重量の低減
CFDシミュレーション(数値流体力学)などのツールを使用し、作動油の流れの挙動を評価します。myCROのタンク形状は最適化されており、最大で75%小型化することが可能です。これにより、油圧ユニットの全体コストとスペース要件を下げることができます。流体特性の最適化は、空気、水、汚染物を回避または分離することによっても達成されます。キャビテーションになる傾向を低減することにより、コンポーネントの耐用年数が伸びます。
ベーシック - パッシブ(自然)脱気
拡張 - アクティブ脱気とシミュレーション
当社のmyCROエンジニアリングパッケージのアプリケーション範囲は、リエンジニアリングプロジェクトから、顧客固有のプロジェクト計画まで多岐にわたります。さらに、myCROはABMAXX大型油圧ユニットにとって魅力的な最適化オプションで、油圧ユニットのCytroPacやCytroBoxにはすでに実装されています。
大型油圧ユニット
小型油圧ユニット
標準油圧ユニット
カスタマイズされた油圧ユニット