製品 | サイズ | 駆動タイプ | 最大力 | 一般的なアプリケーションの力範囲 | 最高速度 | 最大ストローク | 動作温度 | IP等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | ボールスクリュードライブ | 最大56 kN | 0.4~30 kN | 最大1.6m/s | 最大1.500 mm | -10°C~+50°C | オプションとしてIP54:IP65 |
EMC-HP | 3 | プラネタリスクリュードライブ | 最大100 kN | 12~60 kN | 最大0.83 m/s | 最大1.500 mm | -10°C~+70°C オプション:-30°C~+50°C |
IP54 |