Japan
Compact Hydraulics

コンパクト油圧機器

Compact Hydraulicsは、OEMのニーズに合わせた新しいソリューションを常に供給するため、技術・販売ネットワークチャンネルの開発、エリアエンジニアリング、R&D、サービスの強化に多大なリソースを投入し、迅速な対応と全体的なサービス品質の向上を図るとともに、市場投入までの時間短縮を実現しています。Compact Hydraulicsは、各生産段階を直接管理することで、国際的なレベルでの地位を確立しています。品質における付加価値は、顧客のニーズに製品を適合させ、成功の鍵となっています。

COMPACT HYDRAULICS

製品カタログ

技術データ

製品選択ガイド(EN)

技術データの検索
CHoose

CHooseコンフィギュレータ

CHooseは、新しいコンパクト油圧機器設定ツールです。

CHOOSEを開く
コンパクト油圧機器コーポレートムービー

コンパクト油圧機器コーポレートムービー

YouTubeで動画を見る

ニュース

EDH バルブ (新型)

EDH バルブ (新型)

ボッシュ レックスロスは、流量が大きく、コンパクトでパワフルなソリューション、EDHコンパクト方向切替バルブを提供します。
最大100 l/minの最大流量を誇るコンパクト方向切替バルブは、掘削機やクレーン、建設機械、高所作業車、自走式・牽引式の農業機械、集塵車や清掃車などの公共サービス車両など、幅広いアプリケーションの機能と性能を向上させます。
EDH バルブ技術資料

ミディエクスカベータ用電動弁

ミディエクスカベータ用電動弁

ボッシュレックスロスでは、ミディエクスカベータ用チェック・測定電動弁の導入により、対応範囲を拡張します。6トンおよび10トンのマシンに最適な新製品のバルブは、最適な設置設計を誇り、電子制御とセットアップにより、非常に繊細な動きで制御しながらあらゆるマシンに適応します。電子制御のエクスカベータが高度化する中で、新しい電動弁は市場の需要をスムーズに満たします。
ミディエクスカベータ用電動弁アニメーション
ミディエクスカベータ用電動弁:技術シート

新製品 E-motion Plus Valve

新製品E-motion Plus Valve

ブーム制御用の新作バルブ「E-motion Plus」は、電子制御とセットアップにより、非常に繊細な動きの制御が可能で、あらゆる機械に適応します。バルブの電子制御により、モーション制御を最適化し、電子圧力補正および簡便な適合を実現します。
E-Motion Plusアニメーション
E-Motion Plus技術シート

新製品 EDGプラットフォーム

新製品 EDGプラットフォーム

EDGプラットフォームは、進化するコンパクトなモバイル機器プラットフォームにおける性能上のメリットを実現する、現代的で柔軟性が高く、設定可能なバルブソリューションです。EDGバルブには、オンオフタイプと比例タイプがあります。モジュール化回路、コンパクトな外形、軽量、システムの省エネを実現するロードセンシング機能を備えています。
EDGプラットフォーム技術シート

新しい逆止め弁と計量弁のE/H-Valve範囲

新しい逆止め弁と計量弁のE/H-Valve範囲

ボッシュレックスロスでは、新製品E/H-バルブの導入により、逆止め弁と計量弁の対応範囲を拡張します。8トンから40トンまでのエクスカベータ(掘削機)向けの新シリーズは、最適な設置設計を誇り、非常に繊細な動きで制御しながらあらゆるマシンに適応します。新製品E/H-バルブシリーズ:高性能と非常にコンパクトなソリューションの組み合わせ。
E-Motion Plusアニメーション
E-Valve技術シート
H-Valve技術シート

EDG フォークリフトブロック

EDG フォークリフトブロック

ボッシュレックスロスは、フォークリフトトラックに搭載する油圧システム向けに革新的なモジュール式電気油圧バルブを発売します。従来のソリューションと比較すると、性能と柔軟性が向上したコンパクトでスマートなモジュール式バルブブロックデザインです。
EDGフォークリフトブロック:アニメーション
EDGフォークリフトブロック:技術シート

ソレノイドのコンセプト:新世代の高性能ソレノイドカートリッジバルブ

ソレノイドのコンセプト:新世代の高性能ソレノイドカートリッジバルブ

過酷な環境で使用できる優れた性能を備え、従来のソレノイドカートリッジバルブと完全に互換しつつ、機能向上を実現したソレノイドカートリッジバルブです。
新しいソレノイドのコンセプト

モジュラー式電磁弁 – EDアッセンブリー

モジュラー式電磁弁 – EDアッセンブリー

ボッシュレックスロスは、対象となるアプリケーションに応じてモジュラーシステムの選択を簡素化する「モジュラー式電磁弁 - EDアッセンブリーパンフレット」を発表しました。完全網羅した製品リスト、わかりやすい記号、実行可能なオプションを揃え、コンポーネントの選択の際の参考になるパンフレットです。

インタラクティブなカタログユーザーガイド:インタラクティブカタログの使用方法

インタラクティブなカタログユーザーガイド:インタラクティブカタログの使用方法

製品の検索とデータシートのダウンロード方法:以下のボタンをクリックすると、インタラクティブなカタログユーザーガイドがダウンロードできます。インタラクティブカタログはすべて、同じエンジンを使用していますので、一度使い方を覚えれば、どのカタログも同様に使用可能です。このガイドに目を通していただき、関心あるテーマが掲載されていない場合は、問い合わせ先までメールでご連絡ください。
ユーザーガイドをダウンロード

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁流量分配システム

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁流量分配システム

ボッシュレックスロスは、革新的な流量分配機能付き電磁弁(LUDV)サイズ6を発表しました。このバルブは、外部のアジャスタを使用して各ポートの流量範囲を校正することができます。小型または中型のモバイル機器の同時運動の管理に最適なソリューションであり、簡単に取り付けることができます。
EDCパンフレット
EDCフライヤー

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁

ボッシュレックスロスは、革新的な電磁弁サイズ8を発表しました。オープン回路におけるアクチュエータ(モータまたはシリンダ)の電気油圧制御を可能にします。必要な流量が標準のNG06を超える場合、あらゆるモバイルおよび産業用アプリケーションに最適なソリューションです。
EDDパンフレット

HICFP – 電気油圧式リモート制御マニフォールド

HICFP – 電気油圧式リモート制御マニフォールド

ハイパフォーマンスの減圧弁を装備した電気油圧式リモート制御マニフォールドの標準シリーズ。
HICFPパンフレット

技術シート

(英語のみ)

ファイル(英語のみ) 説明
AIR CONTROL 安定性を向上する単動式モーション制御
CONTROL PLUS ジョイスティック制御調整弁
A-VBCN-R 逆止め弁と計量弁
カートリッジ フルレンジソリューション
ソレノイドのコンセプト 新世代のソレノイドカートリッジバルブ
CHOOSE コンパクト油圧機器設定ツール
DRE05SK セルフエア抜き定比減圧弁
EDC 流量分配付きモジュラー式電磁弁
EDD モジュラー式電磁弁
EDGプラットフォーム LS付きモジュラー式電動方向制御弁
EDGフォークリフトブロック モジュラー式電動方向制御弁
EDH バルブ
電動弁 逆止め弁と計量弁(電気制御)
ミディエクスカベータ用電動弁
E-Motion Plus ブーム制御用電子補正
H-Valve 逆止め弁と計量弁(油圧制御)
GTCB ゴミ圧縮機一体型マニホールドブロック
M4+EDC+ED ハイブリッドソリューション
VBSO-P カウンターバランス技術の再構築
VS570 分流器
SMV ステアリングモードバルブ

ボッシュのコンプライアンス