モバイルロボットのレベルアップ
ROKIT - ボッシュ レックスロスの
ロボティクスキット

ボッシュ レックスロスは、ロボティクスキットROKITを使い、モバイルロボティクスとサービスロボティクスの分野で新たな可能性を切り開きます。モジュラーキットはそれぞれ個別に、または連携して使用できる、実績のあるソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントで構成されており、プロセスの自動化過程で必要とされる最高の自由度を提供します。ROKIT Locator、ROKIT Navigator、ROKIT Motorの各コンポーネントは、位置決め、ナビゲーション、動作の実行をサポートし、わかりやすく使いやすいインターフェイス、aXessorで制御・連携できます。各製品には固有のサポートサービスがあり、ユーザーに寄り添ったポートフォリオとなっています。

コンポーネントの概要

ボッシュ レックスロスのROKIT ロボティクスキットのキービジュアル、それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下には5台のモバイルロボットが並んでいる。
中央にログイン画面を表示したタブレットとその画面を指し示す手のアイコンの画像。。タブレットの上方には、目、「UX」、スライダーの、3つの円で囲まれたアイコンがあります。左下には「Express Wizard(エクスプレス ウィザード)」と書かれた赤いボタンがあります。

aXessor

ボッシュ レックスロスの aXessorは、直感的なグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)で、すべてのROKITコンポーネントに一元的にアクセスできます。高性能なソフトウェアおよびハードウェアソリューションは、 aXessorの分かりやすくで使いやすいインターフェイスで制御しリンクすることが可能です。

aXessorの詳細をご覧ください

なぜROKITなのか?
Rexroth ROKITが成功した要因

その柔軟性と高い適用性により、個々のコンポーネントおよびロボティクスキット全体のどちらも、無人搬送車(AGV)や自律型モバイルロボット(AMR)など、幅広い車両タイプと互換性があり、さまざまなアプリケーションですぐに使用することができます。しかも、専門知識は不要です。他社との差別化につながる機能にフォーカスしてください。それ以外のすべてはROKITコンポーネントが処理します。

Rexroth ROKITは、ロボティクスキットが最先端テクノロジーであるため、いかなる追加作業も不要ですぐに使用可能です。革新的ソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントは、堅牢で強力、かつモジュール式であるため、効率的な運用を保証します。ボッシュ レックスロスが非常に重視しているもの - それは品質です。

柔軟性

  • ニーズに合ったコンポーネントの選択
  • 既存のソフトウェアとハードウェアのソリューションを継続的に使用
  • ROKITをさまざまな車両タイプやアプリケーションに実装

使いやすい

  • 専門知識がなくても簡単に適用できるため、統合、設定、生産、メンテナンスにかかる作業が軽減されます。
  • 使いやすいアプローチの、産業分野の新しいスタンダードを体験してください。
  • グラフィカルユーザーインターフェイス、aXessorのメリット:ROKITのコンポーネントを簡単かつ安心してインストール、管理することができます。

効率的で堅牢

  • 時間および資源の節約が可能
  • イントラロジスティクスの高速自動化を実現
  • ROKITが他のすべてを処理するため、他社との差別化につながる機能にフォーカスが可能
  • 強力なアルゴリズム、耐久性と実績のあるコンポーネント、産業レベルに沿ったソフトウェア、付加サービス、それらを備えた復元力のあるロボティクスキットからのメリットを享受してください

 

パンフレット

ROKITの概要を入手する - ボッシュ レックスロスのロボティクスキット

PDFをダウンロード

モバイルロボット用の最も幅広いオートメーションキット

モバイルロボットを迅速かつ簡単にオートメーション化するための鍵はモジュール性にあります。オートメーションキットのctrlX AUTOMATIONとROKIT - ロボティクスキットと共に、ボッシュ レックスロスは柔軟でモジュール式のソフトウェアおよびハードウェアソリューションを提供し、メーカーがノウハウを簡単に実装し、迅速にモバイルロボットを開発しすることが可能になります。ロボティクスやオートメーションに必要な個々のコンポーネントを、ボッシュ レックスロスやパートナーおよびサードパーティのプロバイダが提供する他のソリューションと柔軟に組み合わせることで、コンパクトな設計、統合作業、使いやすいモジュール式ソリューションのシンプルな試運転のメリットを得られます。

ROKITニュース

倉庫を内側から見たグラフィック(青)。フォークリフトや移動ロボットなど、さまざまな車両に焦点を当てている。移動ロボットは中央にあり、照明が当てられている。

モバイルロボットの構築が容易に

ロボティクスとオートメーションコンポーネントのモジュール式ソリューションセットが、モバイルロボットの開発をいかに簡素化し、加速させるかをご覧ください。

レックスロス ROKIT Locator - 移動ロボット用ローカライゼーションソフトウェア" という見出しがあります。

ノーブルリフトで使用されているROKIT Locator

レックスロスのROKIT LOCATORがノーブルリフトのAPT、PS10、RT20移動ロボットにどのように使用されているかをご覧ください。

ROKIT-ctrlX AUTOMATIONの展示場の前で、ROKIT Motorについて説明するJoerg Heckel(ボッシュ レックスロス新規事業担当マネージャー)と司会者。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード4

ROKITとctrlX AUTOMATIONの革新的なロボティクスとオートメーションキットの登場によって、驚くほど簡素化されたモバイルロボットの構築。その理由をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ROKIT Locatorの新しい機能や、ROKIT MotorとROKIT Navigatorの開発状況などの最新情報をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

Rexroth ROKITコンポーネントの最新ニュースをご覧ください

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

弊社のエキスパートが、中国のイントラロジスティクスおよびロボティクス市場、ROKIT Locatorについて語ります

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

レーザーローカリゼーションソフトウェアが「イントラロジスティクスソフトウェア」部門で受賞

グリッドに「Call the Expert」とポッドキャストの文字、受話器マークが表示。

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード1

弊社のエキスパートがROKIT Locatorを説明し、お客様のご質問にお答えします。

Jörg Heckel(ボッシュ レックスロス イントラロジスティクス ロボティクスプロジェクト ディレクター)とChristopher Parlitz氏(grow platform GmbHのイントラロジスティクス ロボティクス開発責任者)がLocatorについて語ります。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード1

エキスパートがROKIT Locatorを語ります

Jörg Heckel(ボッシュレックスロス イントラロジスティクス ロボッティクスプロジェクト ディレクター)、Thomas Fechner(ボッシュレックスロス 製品エリア新規ビジネス部長)、Jackson Zhang氏(Geek+ Europe副社長)がローカリゼーションソフトウェアLocatorに関する協力合意書にサインしました。

ロボティクス分野のボッシュ レックスロス とGeek+ Join Forces

イノベーティブなロジスティクス ロボティクスソリューションのグローバル開発パートナーとボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェア

2人の男性が会話している写真。一人は白いシャツにグレーのパンツ、もう一人はダークスーツに白いシャツとネクタイを着用。背景には生産工場がある。

お問い合わせください

Rexroth ROKITやROKITの各コンポーネントに関するご質問をお待ちしております。

お気軽にご連絡ください