Opex plusトルクレンチ 脅威的な精度。

新しいタイトニングテクノロジーの世界へ。

OPEXデジタルトルクレンチ:高い信頼性、高精度、直観的

デジタルトルクツールOPEXにより、ボッシュ レックスロスはタイトニングソリューションの対象範囲を広げます。このツールにより、締め付け工程中のトルクと角度の両方を測定できます。3~800 Nmのトルク範囲をカバーし、追加の制御なしで締め付け結果をあらゆるITシステムへ転送します。OPEXトルクツールは、精度の新しい基準を設定し、人間工学に基づいた設計により、疲労のない作業を保証します。

新しいOPEXをテストして、新たなレベルの性能を体験してください。

OPEXデジタルトルクレンチの利点

インテリジェントな設計

  • プロトコルを介した直接通信
  • 独自の照準機能を備えたカメラベースのスキャナー
  • 360°のLEDリングで締め付け工程を可視化
  • コントローラ内蔵
  • ジャイロセンサー、トルクセンサー、アングルセンサーを内蔵
  • 標準のアタッチメントを使用した組立

堅牢なパフォーマンス

  • 標準リチウムイオン21700電池セル
  • 堅牢なチタン構造
  • トルク範囲:3~800 Nm
  • Wi-Fiベース通信
  • 生産指向の機能
  • コンパクトな設置面積とカラーディスプレイ

OPEXについてエキスパートに問い合わせる

お問い合わせ