ポンプ、モーター、マニホールドブロックを備えたボッシュ レックスロスのスマート油圧コンポーネント

プロ仕様の油圧でパフォーマンス向上

Smart Hydraulicsで一歩先じる、eOCとeCC

トラクター、クレーン、ホイールローダー、エクスカベータ用のSmart Hydraulicsレックスロスソリューション

ボッシュ レックスロスは、油圧コンポーネントとシステムソリューションの広範なポートフォリオを提供しています。これにより、当社はオフハイウェイ移動機械メーカーにとって貴重なパートナーとなっています。Smart Hydraulicsは、運転支援やオートメーション、省エネ、電動化、快適性、スケーラビリティ、持続可能性の向上など、オフハイウェイ機械設計の将来のニーズに対応するために、このポートフォリオを準備するための進化的な次のステップを示しています。

このため、コンポーネントにはスマートで統合されたセンサーが必要です。制御機能はソフトウェアに移行して適応可能にする必要があります。CAN通信を介して動作データとパフォーマンスデータにアクセスする必要があります。スマートコンポーネントの包括的なポートフォリオでこれを達成するための鍵は、標準化とモジュール性です。また、アクチュエータやセンサーを標準化することで、ソフトウエアの機能も標準化できます。ハードウェアとソフトウェアのモジュラー性により、さまざまな油圧システムやアプリケーション間でソリューションを拡張できます。

ボッシュ レックスロスのeOCとeCCで、オフハイウェイのモバイルマシン用の油圧コンポーネントの未来を発見してください。明日の基盤を築きましょう。

オープン回路アプリケーション用スマートソリューション

モバイル油圧機器の電子制御のためのボッシュ レックスロスeOCソフトウェアプラットフォーム

eOC

eOCソフトウェアプラットフォームは、オープン回路の油圧コンポーネントとシステムの電子制御を対象としています。スマート油圧コンポーネントと標準化されたモジュラー式ソフトウェアアーキテクチャを組み合わせることで、モバイルマシンの作業機能に合わせてカスタマイズされたソリューションを構築できます。選択したソリューションを簡単に拡張できるように、当社のポートフォリオは、eOC BODASバルブ制御、eOC BODASポンプ制御、および両方の組み合わせであるeOCシステムソリューションの3つのカテゴリで構成されています。

レックスロス製マニホールドブロックRS大型ワイトコンポーネントドライバーeOC BODASバルブ制御

eOC BODASバルブ制御

主制御弁の電気油圧式作動は、特に農業機械において、長年にわたり業界標準となっています。現在変化しているのは、現代のオフハイウェイの機械に統合されている電子ソリューションの割合です。運転支援システムでは、主制御弁と機械の運動学的ポジションセンサーとのリアルタイムの対話が必要です。高度なツールハンドリングには、柔軟なバルブ調整が必要です。EOC BODASバルブ制御により、ボッシュ レックスロスは、適応可能なバルブ作動機能、CANジョイスティックとペダル、アシストとオートメーション機能を可能にするEH主制御弁など、すべての要件を満たすソリューションパッケージを提供しています。

レックスロスコンポーネントドライバーeOC BODASポンプ制御、ベースポンプA10VO搭載

eOC BODAS ポンプ制御

このポンプは、油圧式モバイル作業機の心臓部です。これは、電源と配電の間のインターフェースです。新しいコンポーネントドライバーであるeOC BODASポンプ制御は、両方を最適化します。ポンプとディーゼルエンジンまたは電動モータとの間のアクティブCAN通信により、利用可能な出力電力をすべての動作条件で最大化できます。同時に、適合可能なポンプ制御ソフトウェアは、ポンプが常に機器システムに必要な量と圧力を提供することを保証します。eOC BODASポンプ制御は、油圧システム設計におけるゲームチェンジャーです。モバイル作業機械の効率性と性能を向上させながら、未来の油圧アーキテクチャの基盤を確立します。

EOC BODASバルブとポンプ制御の組み合わせ、レックスロスRC LargeとASオープン

eOCシステムソリューション

1台の電子制御ユニットにeOC BODASバルブとポンプ制御を組み合わせることで、アシスト機能やオートメーション機能を追加するのに最適な基盤を構築できます。オペレーターの要求が、ポンプとバルブの制御特性に直接変換され、目的の機械機能に簡単に適合させることができます。さらに、インテリジェントな自動較正ルーチンにより、すべてのセンサーとアクチュエータが機械の耐用期間中性能を維持することが保証されます。eOCソフトウェアソリューションはすべて、共通のモジュラーアーキテクチャに基づいて構築されており、信頼性を高め、アップグレードを容易にし、追加機能の統合を簡素化します。エンジニアリングやソフト開発の手間を最小限に抑えたいですか?eOCで始めましょう。

閉回路アプリケーション用スマートソリューション

モバイル油圧機器の電子制御のためのボッシュ レックスロスeCCソフトウェアプラットフォーム

eCC

eOCプラットフォームと同様に、eCCは、閉回路アキシアルピストンユニットと、これらに基づくシステムの確立されたポートフォリオに基づいて構築されています。これにより、ボッシュ レックスロスはアキシアルピストンユニットの水力学的制御機能を電気力学に移行し、ソフトウエアに応用しています。ソフトウェアベースの動作モデリングを活用し、逆にモバイルマシンのパフォーマンスを継続的に最適化します。この新しいコンポーネントドライバーにより、ボッシュ レックスロスは機械メーカーが機械の動作ばかりでなく、信頼性と上流のエンジニアリングプロセスを改善できるようにします。eCC BODASポンプ制御により、運転中に制御モードを最適に適応させ、ポンプの動特性を柔軟に調整します。

レックスロスコンポーネントドライバーeCC BODASポンプ制御、ベースポンプA4VG搭載

eCC BODASポンプ制御

eCC BODASポンプ制御により、ボッシュ レックスロスは閉回路の油圧アキシアルピストンポンプ機能に新しい電子部品ドライバーを導入しました。その目的は、油圧ハードウェアを必要不可欠なものに抑え、ソフトウェアの助けを借りて圧力カットオフや様々な制御機能などの流体機械機能を管理することです。これにより、機械構造が簡素化され、機械メーカーのエンジニアリング開発が大幅に容易になります。オペレーターは、機械の機能を正確に制御し、さまざまな機械の状態にコンポーネントを迅速に個別に適応させられるようになります。建設や農業、マテリアルハンドリング、林業の機械から公共サービス車両まで、すべての高速道路機械で。

特長

レックスロスのSmart Hydraulicsアプローチにより、機械メーカーは、モバイル機械の部品ばらつきを低減しながら、一貫したアーキテクチャを構築できます。当社のカスタマイズされたeOCおよびeCCソリューションは、お客様の市場要件に完全対応して調整され、設計とエンジニアリングの労力を軽減します。より多くの機能を備え、より幅広い機械に対応。効率性の駆動機器を今日始めましょう。

レックスロスのSmart Hydraulicsで効率性向上

効率性

  • 高度な電源管理
  • 小型化 & システムの複雑性の緩和

ボッシュ レックスロスのSmart Hydraulicsで拡張性向上

拡張性

  • 標準化されたソリューションモジュール
  • 標準化されたソフトウェアアーキテクチャ

レックスロスSmart Hydraulicsでサステナビリティ向上

サステナビリティ

  • 最適化されたコンポーネント設計
  • CANを介した制御インターフェイス

ボッシュ レックスロスのSmart Hydraulicsで信頼性向上

信頼性

  • 自動較正
  • 状態モニタリング