Compact Hydraulics コンパクト油圧機器

Compact Hydraulicsは、OEMのニーズに合わせた新しいソリューションを常に供給するため、技術・販売ネットワークチャンネルの開発、エリアエンジニアリング、R&D、サービスの強化に多大なリソースを投入し、迅速な対応と全体的なサービス品質の向上を図るとともに、市場投入までの時間短縮を実現しています。Compact Hydraulicsは、各生産段階を直接管理することで、国際的なレベルでの地位を確立しています。品質における付加価値は、顧客のニーズに製品を適合させ、成功の鍵となっています。

COMPACT HYDRAULICS

製品カタログ

技術データ

製品選択ガイド(EN)

技術データの検索
CHoose

CHooseコンフィギュレータ

CHooseは、新しいコンパクト油圧機器設定ツールです。

CHOOSEを開く
コンパクト油圧機器コーポレートムービー

コンパクト油圧機器コーポレートムービー

YouTubeで動画を見る

ニュース

EDH バルブ (新型)

EDH バルブ (新型)

ボッシュ レックスロスは、流量が大きく、コンパクトでパワフルなソリューション、EDHコンパクト方向切替バルブを提供します。
最大100 l/minの最大流量を誇るコンパクト方向切替バルブは、掘削機やクレーン、建設機械、高所作業車、自走式・牽引式の農業機械、集塵車や清掃車などの公共サービス車両など、幅広いアプリケーションの機能と性能を向上させます。
EDH バルブ技術資料

ミディエクスカベータ用電動弁

ミディエクスカベータ用電動弁

ボッシュレックスロスでは、ミディエクスカベータ用チェック・測定電動弁の導入により、対応範囲を拡張します。6トンおよび10トンのマシンに最適な新製品のバルブは、最適な設置設計を誇り、電子制御とセットアップにより、非常に繊細な動きで制御しながらあらゆるマシンに適応します。電子制御のエクスカベータが高度化する中で、新しい電動弁は市場の需要をスムーズに満たします。
ミディエクスカベータ用電動弁アニメーション
ミディエクスカベータ用電動弁:技術シート

新製品 E-motion Plus Valve

新製品E-motion Plus Valve

ブーム制御用の新作バルブ「E-motion Plus」は、電子制御とセットアップにより、非常に繊細な動きの制御が可能で、あらゆる機械に適応します。バルブの電子制御により、モーション制御を最適化し、電子圧力補正および簡便な適合を実現します。
E-Motion Plusアニメーション
E-Motion Plus技術シート

新製品 EDGプラットフォーム

新製品 EDGプラットフォーム

EDGプラットフォームは、進化するコンパクトなモバイル機器プラットフォームにおける性能上のメリットを実現する、現代的で柔軟性が高く、設定可能なバルブソリューションです。EDGバルブには、オンオフタイプと比例タイプがあります。モジュール化回路、コンパクトな外形、軽量、システムの省エネを実現するロードセンシング機能を備えています。
EDGプラットフォーム技術シート

新しい逆止め弁と計量弁のE/H-Valve範囲

新しい逆止め弁と計量弁のE/H-Valve範囲

ボッシュレックスロスでは、新製品E/H-バルブの導入により、逆止め弁と計量弁の対応範囲を拡張します。8トンから40トンまでのエクスカベータ(掘削機)向けの新シリーズは、最適な設置設計を誇り、非常に繊細な動きで制御しながらあらゆるマシンに適応します。新製品E/H-バルブシリーズ:高性能と非常にコンパクトなソリューションの組み合わせ。
E-Motion Plusアニメーション
E-Valve技術シート
H-Valve技術シート

EDG フォークリフトブロック

EDG フォークリフトブロック

ボッシュレックスロスは、フォークリフトトラックに搭載する油圧システム向けに革新的なモジュール式電気油圧バルブを発売します。従来のソリューションと比較すると、性能と柔軟性が向上したコンパクトでスマートなモジュール式バルブブロックデザインです。
EDGフォークリフトブロック:アニメーション
EDGフォークリフトブロック:技術シート

ソレノイドのコンセプト:新世代の高性能ソレノイドカートリッジバルブ

ソレノイドのコンセプト:新世代の高性能ソレノイドカートリッジバルブ

過酷な環境で使用できる優れた性能を備え、従来のソレノイドカートリッジバルブと完全に互換しつつ、機能向上を実現したソレノイドカートリッジバルブです。
新しいソレノイドのコンセプト

モジュラー式電磁弁 – EDアッセンブリー

モジュラー式電磁弁 – EDアッセンブリー

ボッシュレックスロスは、対象となるアプリケーションに応じてモジュラーシステムの選択を簡素化する「モジュラー式電磁弁 - EDアッセンブリーパンフレット」を発表しました。完全網羅した製品リスト、わかりやすい記号、実行可能なオプションを揃え、コンポーネントの選択の際の参考になるパンフレットです。

インタラクティブなカタログユーザーガイド:インタラクティブカタログの使用方法

インタラクティブなカタログユーザーガイド:インタラクティブカタログの使用方法

製品の検索とデータシートのダウンロード方法:以下のボタンをクリックすると、インタラクティブなカタログユーザーガイドがダウンロードできます。インタラクティブカタログはすべて、同じエンジンを使用していますので、一度使い方を覚えれば、どのカタログも同様に使用可能です。このガイドに目を通していただき、関心あるテーマが掲載されていない場合は、問い合わせ先までメールでご連絡ください。
ユーザーガイドをダウンロード

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁流量分配システム

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁流量分配システム

ボッシュレックスロスは、革新的な流量分配機能付き電磁弁(LUDV)サイズ6を発表しました。このバルブは、外部のアジャスタを使用して各ポートの流量範囲を校正することができます。小型または中型のモバイル機器の同時運動の管理に最適なソリューションであり、簡単に取り付けることができます。
EDCパンフレット
EDCフライヤー

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁

EDCマニホールドブロック - モジュラー式電磁弁

ボッシュレックスロスは、革新的な電磁弁サイズ8を発表しました。オープン回路におけるアクチュエータ(モータまたはシリンダ)の電気油圧制御を可能にします。必要な流量が標準のNG06を超える場合、あらゆるモバイルおよび産業用アプリケーションに最適なソリューションです。
EDDパンフレット

HICFP – 電気油圧式リモート制御マニフォールド

HICFP – 電気油圧式リモート制御マニフォールド

ハイパフォーマンスの減圧弁を装備した電気油圧式リモート制御マニフォールドの標準シリーズ。
HICFPパンフレット

技術シート

(英語のみ)

ファイル(英語のみ) 説明
AIR CONTROL 安定性を向上する単動式モーション制御
CONTROL PLUS ジョイスティック制御調整弁
A-VBCN-R 逆止め弁と計量弁
カートリッジ フルレンジソリューション
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
ソレノイドのコンセプト 新世代のソレノイドカートリッジバルブ
CHOOSE コンパクト油圧機器設定ツール
DRE05SK セルフエア抜き定比減圧弁
ED Modular directional valves ED assembly
EDC 流量分配付きモジュラー式電磁弁
EDD モジュラー式電磁弁
EDGプラットフォーム LS付きモジュラー式電動方向制御弁
EDGフォークリフトブロック モジュラー式電動方向制御弁
EDH バルブ
電動弁 逆止め弁と計量弁(電気制御)
ミディエクスカベータ用電動弁
E-Motion Plus ブーム制御用電子補正
H-Valve 逆止め弁と計量弁(油圧制御)
GTCB ゴミ圧縮機一体型マニホールドブロック
M4+EDC+ED ハイブリッドソリューション
VBSO-P カウンターバランス技術の再構築
VS570 分流器
SMV ステアリングモードバルブ

ボッシュのコンプライアンス